Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | H | D | Komponententyp | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0852 € - 0,1348 € | 8450 Auf Lager |
Grau
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| 0,0777 € - 0,1084 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| 14400 Auf Lager |
Silbern
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metal Screw Cap
|
Messing
|
k3
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Silbern
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metal Screw Cap
|
Messing
|
k3
|
|||
| 2,31 € - 4,4894 € | 23198 Auf Lager |
Silbern
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Metal Screw Cap
|
Messing
|
k3
|
||
| 0,0582 € - 0,0813 € | 21487 Auf Lager |
Schwarz
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,0777 € - 0,1084 € | 31070 Auf Lager |
Grau
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| 0,0703 € - 0,1113 € | 2061 Auf Lager |
Grau
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| 0,0582 € - 0,0813 € | 43280 Auf Lager |
Weiß
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,0703 € - 0,0979 € | 62767 Auf Lager |
Grau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| 32500 Auf Lager |
Braun
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Kappe
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
k1
|
|||
| 17500 Auf Lager |
Grau
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k1
|
|||
| 0,1707 € - 0,2352 € | 313 Auf Lager |
Grau
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| 0,0598 € - 0,0945 € | 26250 Auf Lager |
Natur
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Unterlegscheibe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
Washer
|
||
| 0,142 € - 0,1965 € | 104675 Auf Lager |
Schwarz
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
2
|
||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 18750 Auf Lager |
Weiß
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
3
|
||
| 24700 Auf Lager |
Silbern
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metal Screw Cap
|
Messing
|
k3
|
|||
| 3100 Auf Lager |
Silbern
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metal Screw Cap
|
Messing
|
k3
|
|||
| 0,0703 € - 0,0979 € | 9160 Auf Lager |
Grau
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
| 0,0777 € - 0,1084 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Braun
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.