Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | H | D | Komponententyp | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0822 € - 0,1301 € | 7086 Auf Lager |
Grau
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k5
|
||
| 24700 Auf Lager |
Silbern
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metal Screw Cap
|
Messing
|
k3
|
|||
| 3100 Auf Lager |
Silbern
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metal Screw Cap
|
Messing
|
k3
|
|||
| 0,0703 € - 0,0979 € | 9160 Auf Lager |
Grau
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
| 1000 Auf Lager |
Silbern
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metal Screw Cap
|
Messing
|
k3
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k1
|
|||
| 2,31 € - 4,4894 € | 23198 Auf Lager |
Silbern
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Metal Screw Cap
|
Messing
|
k3
|
||
| 0,0582 € - 0,0813 € | 21487 Auf Lager |
Schwarz
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,0777 € - 0,1084 € | 30070 Auf Lager |
Grau
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| 0,0703 € - 0,1113 € | 2061 Auf Lager |
Grau
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| 0,049 € - 0,0687 € | 120 Auf Lager |
Weiß
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Kappe
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
1
|
||
| 20000 Auf Lager |
Grau
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k2
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k2
|
|||
| 0,0777 € - 0,1084 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Braun
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
| 0,0852 € - 0,1187 € | 26677 Auf Lager |
Grau
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| 0,0582 € - 0,0813 € | 43280 Auf Lager |
Weiß
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,1707 € - 0,2352 € | 313 Auf Lager |
Grau
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| 0,0777 € - 0,1084 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| 250 Auf Lager |
Grau
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k3
|
|||
| 0,0852 € - 0,1348 € | 19215 Auf Lager |
Weiß
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
3