Menü Suche

Abdeckkappen

Auf Lager

Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
189 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H D Komponententyp Hauptmaterial Typ Kaufen
0,0822 € - 0,1301 € 8086 Auf Lager
Grau
5.2 mm
12.0 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
k5
0,0777 € - 0,1084 € 1570 Auf Lager
Grau
8.0 mm
12.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k2
0,0822 € - 0,1301 € 30750 Auf Lager
Weiß
5.2 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
3
0,049 € - 0,0687 € 120 Auf Lager
Weiß
4.3 mm
Kappe
Polyethylen mit geringer Dichte
1
0,0582 € - 0,0813 € 21987 Auf Lager
Schwarz
5.9 mm
Kappe
Polyamid 66
1
0,0858 € - 0,1363 € 57460 Auf Lager
Schwarz
7.0 mm
Kappe
Polyamid 66
3
0,1344 € - 0,1865 € 20500 Auf Lager
Schwarz
10.8 mm
Kappe
Polyamid 66
3
0,142 € - 0,1965 € 58500 Auf Lager
Weiß
4.0 mm
Kappe
Polyamid 66
3
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
6.0 mm
10.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k2
5500 Auf Lager
Grau
15.5 mm
24.0 mm
Kappe
Polyamid 66
k2
0,0822 € - 0,1301 € 22141 Auf Lager
Schwarz
5.2 mm
Kappe
Polyethylen mit hoher Dichte
3
0,049 € - 0,0687 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
4.3 mm
Kappe
Polyethylen mit geringer Dichte
1
0,0852 € - 0,1187 € 10900 Auf Lager
Grau
9.0 mm
14.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k2
0,0777 € - 0,1084 € 22387 Auf Lager
Schwarz
7.5 mm
Kappe
Polyamid 66
1
0,1707 € - 0,2352 € 313 Auf Lager
Grau
15.5 mm
24.0 mm
Kappe
Polyamid 66
k2
32500 Auf Lager
Braun
4.3 mm
Kappe
Polyethylen mit geringer Dichte
k1
2,31 € - 4,4894 € 23198 Auf Lager
Silbern
5.8 mm
4.5 mm
Metal Screw Cap
Messing
k3
1000 Auf Lager
Silbern
6.2 mm
5.2 mm
Metal Screw Cap
Messing
k3
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grau
5.9 mm
10.8 mm
Kappe
Polyamid 66
k1
0,0582 € - 0,0813 € 7280 Auf Lager
Weiß
5.9 mm
Kappe
Polyamid 66
1
  • von 10
Abdeckkappen M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Grau

10115824

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
8086 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k5
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
Abdeckkappen 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Grau

10047996

Preisbereich
0,1084 € - 0,0777 €

Lagerbestände
1570 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Weiß

10115756

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
30750 Auf Lager
Merkmale
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Weiß
Abdeckkappen 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Weiß

10047736

Preisbereich
0,0687 € - 0,049 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.3 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
Abdeckkappen 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Schwarz

10047798

Preisbereich
0,0813 € - 0,0582 €

Lagerbestände
21987 Auf Lager
Merkmale
  • H
    5.9 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Abdeckkappen 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Schwarz

10048269

Preisbereich
0,1363 € - 0,0858 €

Lagerbestände
57460 Auf Lager
Merkmale
  • H
    7.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Abdeckkappen 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Schwarz

10048344

Preisbereich
0,1865 € - 0,1344 €

Lagerbestände
20500 Auf Lager
Merkmale
  • H
    10.8 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Abdeckkappen 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Weiß

10116210

Preisbereich
0,1965 € - 0,142 €

Lagerbestände
58500 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Grau

10047965


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Grau

10048139


Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Schwarz

10116012

Preisbereich
0,1301 € - 0,0822 €

Lagerbestände
22141 Auf Lager
Merkmale
  • H
    5.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    3
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Abdeckkappen 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Schwarz

10047743

Preisbereich
0,0687 € - 0,049 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    4.3 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Abdeckkappen 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Grau

10048030

Preisbereich
0,1187 € - 0,0852 €

Lagerbestände
10900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 16.5 mm 7.5 mm Nylon or HDPE Schwarz

10047897

Preisbereich
0,1084 € - 0,0777 €

Lagerbestände
22387 Auf Lager
Merkmale
  • H
    7.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Schwarz
Abdeckkappen 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Grau

10048122

Preisbereich
0,2352 € - 0,1707 €

Lagerbestände
313 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k2
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Braun

10047729


Lagerbestände
32500 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.3 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Braun
Abdeckkappen 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Messing Silbern

10388754

Preisbereich
4,4894 € - 2,31 €

Lagerbestände
23198 Auf Lager
Merkmale
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Komponententyp
    Metal Screw Cap
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Messing
Abdeckkappen 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Messing Silbern

10388792


Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponententyp
    Metal Screw Cap
  • Typ
    k3
  • Hauptmaterial
    Messing
Abdeckkappen 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Grau

10047774


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    k1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Abdeckkappen 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Weiß

10047781

Preisbereich
0,0813 € - 0,0582 €

Lagerbestände
7280 Auf Lager
Merkmale
  • H
    5.9 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Typ
    1
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Farbe
    Weiß