Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verdecken und zu schützen und gleichzeitig ein attraktives Finish zu erzielen. Kappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert.Zum Schutz von Schraubenköpfen entwickelt und ideal für dekorative Zwecke.Rasten ein, schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit.Werden in Medizin- und Industrieanwendungen eingesetzt. Material: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Farbe: Gelb, Silbern, Natur, Schwarz, Grau, Beige, Weiß, Braun, Grün, Blau, Violett, Rot, Pink Seriennummer: SR1811, SR1889
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | H | D | Komponententyp | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0822 € - 0,1301 € | 8086 Auf Lager |
Grau
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
k5
|
||
| 0,0777 € - 0,1084 € | 1570 Auf Lager |
Grau
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 30750 Auf Lager |
Weiß
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
3
|
||
| 0,049 € - 0,0687 € | 120 Auf Lager |
Weiß
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Kappe
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
1
|
||
| 0,0582 € - 0,0813 € | 21987 Auf Lager |
Schwarz
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,0858 € - 0,1363 € | 58710 Auf Lager |
Schwarz
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 0,1344 € - 0,1865 € | 20500 Auf Lager |
Schwarz
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 0,142 € - 0,1965 € | 58500 Auf Lager |
Weiß
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k2
|
|||
| 5500 Auf Lager |
Grau
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k2
|
|||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 22141 Auf Lager |
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
Kappe
|
Polyethylen mit hoher Dichte
|
3
|
||
| 0,049 € - 0,0687 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Kappe
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
1
|
||
| 0,0852 € - 0,1187 € | 10900 Auf Lager |
Grau
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| 0,0777 € - 0,1084 € | 23887 Auf Lager |
Schwarz
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,1707 € - 0,2352 € | 313 Auf Lager |
Grau
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| 32500 Auf Lager |
Braun
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Kappe
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
k1
|
|||
| 2,31 € - 4,4894 € | 23198 Auf Lager |
Silbern
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Metal Screw Cap
|
Messing
|
k3
|
||
| 1000 Auf Lager |
Silbern
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metal Screw Cap
|
Messing
|
k3
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Grau
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
k1
|
|||
| 0,0582 € - 0,0813 € | 23780 Auf Lager |
Weiß
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Kappe
|
Polyamid 66
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.