Menü Suche

Flanschschützer 406.4 mm 23.500 in PE Schwarz

Dieser schwarze Vollgesichtsschutz hat einen selbstklebenden Rücken mit abziehbarer Schutzfolie. Der Vollgesichtsschutz erfüllt die Spezifikationen von ANSI B16.5 und AMSE B16.47 mit einer Bewertung von 150 Pfund. ‌Der Spezialkleber bietet gute Haftung und hinterlässt keine Rückstände.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10163436

Hersteller-Artikelnummer:

PG150-16A

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 9,0943 €
50 + 8,1849 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

90,94 €

10 x 9,0943 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
OD 596.9 mm
Kompatible Nennrohrgrößen (alle) 16 in
Druckstufenklasse 150
Standard ASME
Standard ANSI
Spezifikationen ASME/ANSI B16.47
Spezifikationen ASME/ANSI B16.5
Farbe Schwarz
Material PE
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns