Menü Suche

Schubladenführungsschienen

Auf Lager

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Material: Stahl, verzinkt, Edelstahl AISI 304, Stahl, Edelstahl Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
42 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Länge in geschlossenem Zustand Ausgezogene Länge Gesamtlänge Material Tragfähigkeit Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
44,9412 € - 49,9334 € 1736 Auf Lager
600.0 mm
Galvanised Steel
109,9122 € - 122,1233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
450.0 mm
Stahl
20,7026 € - 22,9906 € 1447 Auf Lager
168.0 mm
Stahl
124,1789 € - 137,9684 € 1901 Auf Lager
500.0 mm
Stahl
30,1239 € - 37,1961 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
375.0 mm
Stahl
55,1824 € - 61,3125 € 1805 Auf Lager
700.0 mm
Galvanised Steel
137,8582 € - 153,1772 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
550.0 mm
Stahl
69,3757 € - 77,0841 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
250.0 mm
Stahl
42,9468 € - 47,7187 € 1872 Auf Lager
550.0 mm
Galvanised Steel
32,8647 € - 36,5232 € 538 Auf Lager
400.0 mm
Galvanised Steel
23,6513 € - 26,282 € 1084 Auf Lager
300.0 mm
Galvanised Steel
34,9081 € - 38,7867 € 1555 Auf Lager
450.0 mm
Galvanised Steel
21,7671 € - 24,1775 € 1941 Auf Lager
215.0 mm
Stahl
30,2341 € - 33,5989 € 1962 Auf Lager
295.0 mm
Stahl
24,4152 € - 51,272 € 1 Auf Lager
400.0 mm
681.0 mm
681.0 mm
Stahl
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
4 Auf Lager
350.0 mm
707.0 mm
707.0 mm
Stahl
34.0 kg
26.3 mm
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
508.0 mm
889.0 mm
889.0 mm
Stahl
37.2 kg
35.0 mm
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
350.0 mm
Stahl
35.0 mm
12.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
550.0 mm
965.0 mm
965.0 mm
Stahl
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
117,4016 € - 246,5434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
457.0 mm
787.0 mm
787.0 mm
Stahl
40.8 kg
35.0 mm
12.7 mm
  • von 3
Schubladenführungsschienen 600.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584569

Preisbereich
49,9334 € - 44,9412 €

Lagerbestände
1736 Auf Lager
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    600.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Schubladenführungsschienen 450.0 mm 45.0 mm Stahl

10584637

Preisbereich
122,1233 € - 109,9122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    450.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Schubladenführungsschienen 168.0 mm 35.0 mm Stahl

10584699

Preisbereich
22,9906 € - 20,7026 €

Lagerbestände
1447 Auf Lager
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    168.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Schubladenführungsschienen 500.0 mm 45.0 mm Stahl

10584644

Preisbereich
137,9684 € - 124,1789 €

Lagerbestände
1901 Auf Lager
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    500.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Schubladenführungsschienen 375.0 mm 35.0 mm Stahl

10584743

Preisbereich
37,1961 € - 30,1239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    375.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Schubladenführungsschienen 700.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584583

Preisbereich
61,3125 € - 55,1824 €

Lagerbestände
1805 Auf Lager
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    700.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Schubladenführungsschienen 550.0 mm 45.0 mm Stahl

10584651

Preisbereich
153,1772 € - 137,8582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    550.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Schubladenführungsschienen 250.0 mm 45.0 mm Stahl

10584590

Preisbereich
77,0841 € - 69,3757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    250.0 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Schubladenführungsschienen 550.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584552

Preisbereich
47,7187 € - 42,9468 €

Lagerbestände
1872 Auf Lager
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    550.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Schubladenführungsschienen 400.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584521

Preisbereich
36,5232 € - 32,8647 €

Lagerbestände
538 Auf Lager
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    400.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Schubladenführungsschienen 300.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584507

Preisbereich
26,282 € - 23,6513 €

Lagerbestände
1084 Auf Lager
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    300.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Schubladenführungsschienen 450.0 mm 45.4 mm Galvanised Steel

10584538

Preisbereich
38,7867 € - 34,9081 €

Lagerbestände
1555 Auf Lager
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    450.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    8302420090
Schubladenführungsschienen 215.0 mm 35.0 mm Stahl

10584705

Preisbereich
24,1775 € - 21,7671 €

Lagerbestände
1941 Auf Lager
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    215.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Schubladenführungsschienen 295.0 mm 35.0 mm Stahl

10584729

Preisbereich
33,5989 € - 30,2341 €

Lagerbestände
1962 Auf Lager
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    295.0 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Schubladenführungsschienen 681.0 mm 35.0 mm Stahl

10148198

Preisbereich
51,272 € - 24,4152 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    400.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    681.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    681.0 mm
Schubladenführungsschienen 707.0 mm 26.3 mm Stahl

10148235


Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    350.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    707.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    26.3 mm
  • Gesamtlänge
    707.0 mm
Schubladenführungsschienen 889.0 mm 35.0 mm Stahl

10148273


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    508.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    889.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    889.0 mm
Schubladenführungsschienen 605.0 mm 35.0 mm

10283073


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    350.0 mm
  • Auszug
    255.0 mm
  • Auszugsrichtung
    Eine Richtung
Schubladenführungsschienen 965.0 mm 35.0 mm Stahl

10148228


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    550.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    965.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    965.0 mm
Schubladenführungsschienen 787.0 mm 35.0 mm Stahl

10148266

Preisbereich
246,5434 € - 117,4016 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge in geschlossenem Zustand
    457.0 mm
  • Ausgezogene Länge
    787.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    787.0 mm