Menü Suche

Schnellverschluss-Kappen

Auf Lager

Schnellverschlusskappen sind für Stopfen der Serien ISO A und ISO B ausgelegt. Sie schützen Schläuche, Armaturen und Rohre vor Verschmutzung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Sie können Temperaturen von -40 C bis zu 135 C standhalten.Eine Schnellverschlusskappe, die in hydraulischen Anwendungen verwendet wird. Das Innengewinde eignet sich zum Schutz von Schnellkupplungen nach ISO 7241-1 Serien A und B.

  • Bleibt am Schlauch befestigt.
  • Schützt vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit und ist korrosionsbeständig.
Material: TPE Farbe: Blau, Grün, Gelb, Rot Seriennummer: SR1181

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
40 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen Gewindestandard Kaufen
1,4665 € - 1,4665 € 430 Auf Lager
1 in
43.0 mm
40.5 mm
ISO B
0,8498 € - 0,8498 € 675 Auf Lager
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
1,1837 € - 1,1837 € 600 Auf Lager
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
1,1837 € - 1,1837 € 75 Auf Lager
3/4 in
34.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,8498 € - 0,8498 € 590 Auf Lager
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
1,4665 € - 1,4665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
0,7987 € - 0,7987 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
1,1837 € - 1,1837 € 300 Auf Lager
3/4 in
35.0 mm
30.7 mm
ISO A
0,8498 € - 0,8498 € 2100 Auf Lager
1/2 in
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,7987 € - 0,7987 € 450 Auf Lager
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
1,4665 € - 1,4665 € 150 Auf Lager
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
1,1837 € - 1,1837 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
450 Auf Lager
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
0,7725 € - 0,7725 € 195 Auf Lager
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,4665 € - 1,4665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,8498 € - 0,8498 € 439 Auf Lager
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
  • von 2
Schnellverschluss-Kappe 1 in ISO B TPE Rot

10288207

Preisbereich
1,4665 € - 1,4665 €

Lagerbestände
430 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    43.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    40.5 mm
  • Gewindegröße
    1 in
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 1/2 ISO B TPE Blau

10293621

Preisbereich
0,8498 € - 0,8498 €

Lagerbestände
675 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    28.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.7 mm
  • Gewindegröße
    1/2
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 1 in ISO B TPE Grün

10293546


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    44.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    40.5 mm
  • Gewindegröße
    1 in
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 3/4 ISO A TPE Blau

10293584

Preisbereich
1,1837 € - 1,1837 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    36.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    30.1 mm
  • Gewindegröße
    3/4
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 3/4 in ISO B TPE Rot

10288191

Preisbereich
1,1837 € - 1,1837 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    34.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    32.7 mm
  • Gewindegröße
    3/4 in
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 1/2 ISO A TPE Gelb

10293379

Preisbereich
0,8498 € - 0,8498 €

Lagerbestände
590 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    28.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    23.6 mm
  • Gewindegröße
    1/2
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 1 in ISO B TPE Blau

10293645

Preisbereich
1,4665 € - 1,4665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    44.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    40.5 mm
  • Gewindegröße
    1 in
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 3/8 ISO B TPE Gelb

10293416

Preisbereich
0,7987 € - 0,7987 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    23.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    3/8
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 1/4 ISO A TPE Grün

10293454


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    12.7 mm
  • Gewindegröße
    1/4
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 1 in ISO A TPE Grün

10293492


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    38.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    36.5 mm
  • Gewindegröße
    1 in
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 3/4 in ISO A TPE Rot

10288146

Preisbereich
1,1837 € - 1,1837 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    35.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    30.7 mm
  • Gewindegröße
    3/4 in
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 1/2 in ISO B TPE Rot

10288184

Preisbereich
0,8498 € - 0,8498 €

Lagerbestände
2100 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    28.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.7 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 3/8 ISO A TPE Gelb

10293362

Preisbereich
0,7987 € - 0,7987 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    23.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    18.3 mm
  • Gewindegröße
    3/8
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 1 in ISO A TPE Blau

10293591

Preisbereich
1,4665 € - 1,4665 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    38.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    36.5 mm
  • Gewindegröße
    1 in
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 3/4 ISO B TPE Blau

10293638

Preisbereich
1,1837 € - 1,1837 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    37.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    32.7 mm
  • Gewindegröße
    3/4
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 3/4 ISO A TPE Grün

10293485


Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    36.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    30.1 mm
  • Gewindegröße
    3/4
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 1/4 ISO B TPE Gelb

10293409

Preisbereich
0,7725 € - 0,7725 €

Lagerbestände
195 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    23.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.5 mm
  • Gewindegröße
    1/4
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 1 in ISO B TPE Gelb

10293447

Preisbereich
1,4665 € - 1,4665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    44.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    40.5 mm
  • Gewindegröße
    1 in
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 3/4 ISO B TPE Grün

10293539


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    37.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    32.7 mm
  • Gewindegröße
    3/4
  • Gewindestandard
    ISO B
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schnellverschluss-Kappe 1/2 ISO A TPE Blau

10293577

Preisbereich
0,8498 € - 0,8498 €

Lagerbestände
439 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    28.0 mm
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    23.6 mm
  • Gewindegröße
    1/2
  • Gewindestandard
    ISO A
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer