Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.
Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.
Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | Material | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1966 € - 1,856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.374 in
34.9 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2611 € - 0,5423 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.425 in
10.8 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5409 € - 1,1359 € | 6600 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1021 € - 0,1681 € | 96750 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1908 € - 0,4278 € | 11334 Auf Lager |
0.366 in
9.3 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0893 € - 0,1928 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.24 in
6.1 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1779 € - 0,2934 € | 1400 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5868 € - 0,7562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.988 in
25.1 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0904 € - 1,856 € | 10430 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 1,3501 € - 1,4281 € | 525 Auf Lager |
1.228 in
31.2 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 1,5065 € - 2,2055 € | 1050 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3386 € - 0,5182 € | 2000 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5753 € - 0,6689 € | 2100 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0789 € - 0,1922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.142 in
3.6 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1008 € - 0,1512 € | 2000 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2324 € - 0,3193 € | 150 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
||
| 0,3629 € - 0,4399 € | 2000 Auf Lager |
0.382 in
9.7 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
||
| 0,5409 € - 0,8713 € | 64625 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2252 € - 0,473 € | 96750 Auf Lager |
0.382 in
9.7 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
||
| 0,1041 € - 0,2464 € | 4500 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2