Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.
Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.
Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | Material | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1535 € - 0,2217 € | 30460 Auf Lager |
0.488 in
12.4 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1021 € - 0,1681 € | 98250 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0734 € - 0,1633 € | 19500 Auf Lager |
0.209 in
5.3 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0919 € - 0,5935 € | 600 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3386 € - 0,3706 € | 12500 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7302 € - 0,8346 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.126 in
28.6 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2338 € - 0,4007 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.343 in
8.7 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,449 € - 0,482 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
||
| 0,3343 € - 0,5543 € | 400 Auf Lager |
0.602 in
15.3 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
||
| 0,3371 € - 0,4188 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.685 in
17.4 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
||
| 0,2439 € - 0,5815 € | 2000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
||
| 0,4648 € - 0,5302 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.988 in
25.1 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,183 € - 1,169 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0746 € - 2,323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.228 in
31.2 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0904 € - 2,2899 € | 980 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 1,8365 € - 3,8566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,183 € - 1,169 € | 700 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 10020302 | 2,2669 € - 4,7606 € | 80 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
|
| 0,0408 € - 0,3826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.488 in
12.4 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3371 € - 0,7803 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.685 in
17.4 mm
|
Rot
|
PVC
|
2