Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.
Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.
Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | Material | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1503 € - 1,5788 € | 240 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 1,5065 € - 2,2055 € | 1050 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2324 € - 0,3193 € | 150 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
||
| 0,3629 € - 0,4399 € | 2000 Auf Lager |
0.382 in
9.7 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
|
||
| 0,5409 € - 0,8713 € | 64625 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 1,3501 € - 1,4281 € | 525 Auf Lager |
1.228 in
31.2 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 1,2181 € - 2,079 € | 3640 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1416 € - 0,2335 € | 75500 Auf Lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0893 € - 0,1928 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.24 in
6.1 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1041 € - 0,2464 € | 4500 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0904 € - 1,856 € | 10430 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5638 € - 0,7412 € | 8354 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5753 € - 0,6689 € | 5100 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 1,8365 € - 3,8566 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,183 € - 1,169 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4447 € - 0,934 € | 600 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0854 € - 0,1581 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3199 € - 0,6628 € | 250 Auf Lager |
0.74 in
18.8 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1506 € - 0,2088 € | 9000 Auf Lager |
0.366 in
9.3 mm
|
Rot
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3744 € - 0,7803 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.685 in
17.4 mm
|
Rot
|
PVC
|
2