Wir sind Essentra Components, ein weltweit tätiger Hersteller von kleinen, aber wesentlichen Komponenten, die eine entscheidende Rolle in der Verteidigungsindustrie spielen. Von hochentwickelten Militärfahrzeugen und UAVs bis hin zu Präzisionsnavigations- und Führungssystemen sind unsere Hochleistungslösungen darauf ausgelegt, extremen Bedingungen standzuhalten
Wir arbeiten mit vielen der weltweit führenden Rüstungsunternehmen und Systemintegratoren zusammen und bieten höchste Standards in Bezug auf Qualität, Service und Compliance. Mit 14 Produktionsstätten weltweit verbinden wir globale Reichweite mit lokaler Expertise und stellen sicher, dass unsere Kunden die besten Lösungen erhalten, unabhängig davon, wo sie tätig sind.
Hervorragende Verfügbarkeit der meisten Lagerartikel dank unserer 33 Vertriebszentren weltweit.
Wir bieten eine große Auswahl an kostenlosen CAD-Modellen in gängigen Formaten an, die auf unserer Website zum Download bereitstehen.
Für viele unserer Produkte sind kostenlose Muster erhältlich.
Wir fertigen hochwertige Produkte an unseren 14 Produktionsstandorten auf der ganzen Welt.
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln unsere Expert*innen kundenspezifische Lösungen, um ein Produkt zu schaffen, das Ihren Anforderungen entspricht.
Leichte und effiziente Lösungen für die heutigen Flugsysteme. Unser Kabelmanagement, Leiterplatten-Zubehör und Befestigungen gewährleisten Signalintegrität, reduzieren das Gewicht und vereinfachen die Montage, ohne Kompromisse bei Leistung oder Langlebigkeit.
1. Spreiznieten ‒ zum Einrasten
Schnappnieten bieten eine einfache und werkzeuglose Befestigungsmethode, ideal für eine schnelle Montage. Ihr kostengünstiges Design verfügt über ausklappbare Schäfte, die Bauteile sicher zusammenhalten und eine dauerhafte Passung gewährleisten. In der Verteidigungsindustrie werden sie außerdem in Militärfahrzeugen und Gerätegehäusen eingesetzt, wo eine schnelle und zuverlässige Befestigung für Wartung und Feldoperationen unerlässlich ist.
2. Sicherungsscheiben
Sicherungsscheiben sind dafür ausgelegt, den Schaft von Schrauben oder Bolzen zu greifen und diese während der Montage sicher zu halten. Sie sind in verschiedenen Materialien erhältlich und bieten Beständigkeit gegen Korrosion, Abrieb und chemische Einflüsse. In der Verteidigungsindustrie werden Sicherungsscheiben beispielsweise häufig verwendet, um Leiterplatten an ihrem Platz zu fixieren und gleichzeitig unerwünschte elektrische Kontakte zu verhindern.
3. LED-Befestigungen
Diese LED-Befestigungen ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte manuelle Installation und lassen sich sowohl vertikal als auch im 90-Grad-Winkel positionieren. Im Verteidigungssektor, einschließlich der Drohnentechnologie, kommen sie in Navigationssystemen und Statusanzeigen zum Einsatz, wobei eine sichere LED-Befestigung für Sichtbarkeit und Zuverlässigkeit in missionskritischen Operationen entscheidend ist.
4. LED-Lichtleiter
Unsere LED-Lichtleiter werden aus klarem Polycarbonat (PC) mit der Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 hergestellt und bieten sowohl Sicherheit als auch Langlebigkeit. Sie sind mit flacher oder gewölbter Front erhältlich, um unterschiedlichen Beleuchtungsanforderungen gerecht zu werden. Im Verteidigungssektor und in der Drohnentechnologie werden sie auch für Navigationslichter und Statusanzeigen verwendet, um Sichtbarkeit und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Einsatzumgebungen zu gewährleisten.
5. Gewindestifte mit Innensechskant - PEEK
PEEK-Gewindestifte mit Innensechskant sind auf Festigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt. Diese Hochleistungsbefestigungselemente halten Komponenten durch den Druck, den sie über ihre Gewindekonstruktion ausüben, fest an ihrem Platz. Im Verteidigungssektor, einschließlich der Drohnentechnologie, werden sie auch in kompakten, leistungsstarken Baugruppen eingesetzt, bei denen Gewichtsreduzierung, Langlebigkeit und Beständigkeit gegenüber rauen Umgebungsbedingungen für den Erfolg der Mission entscheidend sind.
6. UV-beständige Kabelbinder
Diese Kabelbinder aus UV-beständigem Polyamid sind für längere Sonneneinstrahlung ausgelegt. Dank ihrer Langlebigkeit sind sie eine zuverlässige Wahl für den Einsatz im Freien und unter anderen rauen Bedingungen. Im Verteidigungssektor, einschließlich der Drohnentechnologie, werden sie eingesetzt, um kritische Verkabelungen in unbemannten Flugsystemen zu organisieren und zu sichern, wodurch Zuverlässigkeit und Leistung selbst unter härtesten Einsatzbedingungen gewährleistet werden.
Unsere Komponenten sind so konzipiert, dass sie extremen Umgebungsbedingungen und hohen Belastungen standhalten. Von Kabel- und Schlauchschutz bis hin zu robuster Verschlusstechnik unterstützen wir dabei, Schäden zu vermeiden, Vibrationen zu reduzieren und die Lebensdauer von Systemen gepanzerter Fahrzeuge zu erhöhen.
1. Slottex-Stopfen
Diese geschlitzten Stopfen verfügen an der Unterseite des Flansches über einen doppelten Dichtring, der eine enge und zuverlässige Passung gewährleistet. Diese Konstruktion sorgt für eine sichere Abdichtung und damit für zusätzliche Zuverlässigkeit in verschiedenen Anwendungsbereichen. In der Rüstungsindustrie und bei gepanzerten Fahrzeugen werden sie häufig zum Schutz von Hydrauliksystemen, Kraftstoffbehältern und Gehäusen vor Leckagen und Verunreinigungen eingesetzt, um eine zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen zu gewährleisten.
2. Selbstklebende Dichtung
Unser Sortiment umfasst alles von Dichtungsstreifen über Schaumdichtungen bis hin zu Kantenschutzprofilen, die für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen konzipiert sind. Mit einer großen Auswahl an Optionen bieten wir zuverlässige Dicht- und Schutzlösungen für anspruchsvolle Anwendungen. Im Verteidigungsbereich, einschließlich gepanzerter Fahrzeuge, werden diese Produkte in Türen, Luken und Zugangsklappen eingesetzt, um vor Staub, Wasser und rauen Umgebungsbedingungen zu schützen und gleichzeitig die Sicherheit und den Komfort der Insassen zu gewährleisten.
3. Silikon Hochtemperatur-Maskierungskappen
Silikonkappen bieten eine zuverlässige Dichtleistung auch bei hohen Temperaturen. In gepanzerten Fahrzeugen werden sie zudem eingesetzt, um Gewindebohrungen, Hydraulikanschlüsse und empfindliche Bauteile während Beschichtungs- und Lackierprozessen zu schützen und so Langlebigkeit und Zuverlässigkeit selbst unter extremen Bedingungen sicherzustellen.
4. Maskierungsband - Hochtemperatur
Dieses hitzebeständige Abdeckband wurde für Temperaturen von bis zu 260 °C entwickelt und ist für raue Umgebungen ausgelegt. Es ist eine zuverlässige Wahl für verschiedene Verteidigungsanwendungen, einschließlich gepanzerter Fahrzeuge, und wird während Beschichtungs-, Lackier- und Oberflächenbehandlungsprozessen eingesetzt, um empfindliche Bauteile zu schützen und ein hochwertiges, langlebiges Finish unter extremen Bedingungen zu gewährleisten.
5. Parallele Schutzstopfen
Zu ihren Hauptfunktionen gehört es, Schäden, Korrosion, Verschmutzungen und Feuchtigkeit daran zu hindern, in die Innengewinde einzudringen und diese zu verunreinigen. In der Verteidigungsindustrie, einschließlich gepanzerter Fahrzeuge, werden sie häufig in verstellbaren Sitzen eingesetzt, wo sie Gewindebohrungen während der Fertigung und Montage vor Beschädigungen und Verunreinigungen schützen und eine sichere Abdichtung gewährleisten, um Leckagen zu verhindern und die Systemintegrität zu erhalten.
6. Scharniere mit konstantem Drehmoment
Mit Optionen für konstantes Drehmoment, variables Drehmoment und Raststellungen sind diese Komponenten ideal, wenn eine präzise Positionskontrolle unerlässlich ist. In der Rüstungsindustrie, einschließlich gepanzerter Fahrzeuge, werden sie in Lukenmechanismen, Sitzsystemen und Gerätehalterungen eingesetzt, wo kontrollierte Bewegungen und eine sichere Positionierung für die Sicherheit und die Missionsleistung von entscheidender Bedeutung sind.
7. Drehriegel
Wir bieten Riegel und Schlösser für eine Vielzahl von Anwendungen, von Leicht- bis Schwerlast. Zur Auswahl stehen robustes Polyamid, fester Stahl und Edelstahl für zusätzliche Korrosionsbeständigkeit. In der Verteidigungsindustrie, einschließlich gepanzerter Fahrzeuge, werden diese Schlösser häufig an Zugangsklappen, Staufächern und Gerätegehäusen eingesetzt, um Sicherheit, Langlebigkeit und zuverlässige Leistung unter härtesten Bedingungen zu gewährleisten.
Präzision und Belastbarkeit sind in Abschusssystemen von entscheidender Bedeutung. Unser Sortiment gewährleistet sicheren Zugang zu Gehäusen, ordnungsgemäße Schlauchführung und zuverlässigen Komponentenschutz. Dies minimiert das Ausfallrisiko und vereinfacht die Wartung, selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen.
1. Bündiges Schrank-Muldenschloss mit T-Griff
Diese Reihe von T-Griff-Schlössern wurde für große Schranktüren entwickelt und bietet Robustheit und Zuverlässigkeit. Sie werden aus Edelstahl mit Schutzart IP65 gefertigt und eignen sich ideal für den Schwerlastbetrieb in anspruchsvollen oder gefährlichen Umgebungen. Im Verteidigungssektor, einschließlich Abschusssystemen, werden sie an Schaltschränken und Zugangsklappen verwendet und bieten einen sicheren Betrieb sowie Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und extremen Einsatzbedingungen.
2. Selbstklebende Dichtung
Unser Sortiment umfasst alles von Dichtungsstreifen über Schaumdichtungen bis hin zu Kantenschutzprofilen, die für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen konzipiert sind. Mit einer großen Auswahl an Optionen bieten wir zuverlässige Dicht- und Schutzlösungen für anspruchsvolle Anwendungen. Im Verteidigungssektor, einschließlich Abschussvorrichtungen und gepanzerter Fahrzeugsysteme, werden diese Produkte an Zugangsklappen, Luken und Gehäusen eingesetzt, um Schutz vor Staub, Wasser und rauen Umgebungsbedingungen zu gewährleisten.
3. Silikon Hochtemperatur-Maskierungskappen
Silikonkappen bieten eine zuverlässige Dichtleistung auch bei hohen Temperaturen. In der Rüstungsindustrie, einschließlich Raketen- und Abschussvorrichtungen, werden sie eingesetzt, um Gewindebohrungen, Hydraulikanschlüsse und empfindliche Bauteile während Beschichtungs- und Fertigungsprozessen zu schützen und so Langlebigkeit und Zuverlässigkeit selbst unter extremen Einsatzbedingungen zu gewährleisten.
4. Maskierungsband - Hochtemperatur
Dieses hitzebeständige Abdeckband wurde für Temperaturen von bis zu 260 °C entwickelt und ist für raue Umgebungen ausgelegt. In der Rüstungsindustrie, einschließlich Raketen- und Abschussvorrichtungen, wird es während Beschichtungs-, Lackier- und Oberflächenbehandlungsprozessen eingesetzt, um empfindliche Bauteile zu schützen und ein hochwertiges, langlebiges Finish unter extremen Bedingungen zu gewährleisten.
5. Kappen mit Zuglasche
Kappen mit Zuglasche schützen Anwendungen vor Leckagen und Verunreinigungen. Durch ihr Laschendesign bieten sie eine größere Kontaktfläche, sodass sie sich leichter und mit minimalem Kraftaufwand anbringen und entfernen lassen. In der Verteidigungsindustrie, einschließlich Raketen- und Abschussvorrichtungen, werden sie eingesetzt, um Hydraulikleitungen, Gewindeverbindungen und andere empfindliche Bauteile während Lagerung, Transport und Wartung vor Staub, Schmutz und Beschädigungen zu schützen.
6. Drehriegel
Wir bieten Riegel und Schlösser für eine Vielzahl von Anwendungen, von Leicht- bis Schwerlast. Zur Auswahl stehen robustes Polyamid, fester Stahl und Edelstahl für zusätzliche Korrosionsbeständigkeit. Im Verteidigungssektor, einschließlich Raketen- und Abschussvorrichtungen, werden diese Schlösser zur Sicherung von Zugangsklappen, Gerätepanelen und Schutzabdeckungen verwendet, um Zuverlässigkeit, Sicherheit und Langlebigkeit unter extremen Bedingungen zu gewährleisten.
1. UV-beständige Kabelbinder
Diese Kabelbinder aus UV-beständigem Polyamid sind für längere Sonneneinstrahlung ausgelegt. Dank ihrer Langlebigkeit sind sie eine zuverlässige Wahl für den Einsatz im Freien und unter anderen rauen Bedingungen. Im Verteidigungssektor, einschließlich Navigationssystemen, werden sie zur Organisation und Sicherung kritischer Verkabelungen in Fahrzeugen, Steuergeräten und Kommunikationsgeräten eingesetzt, um auch unter härtesten Bedingungen Zuverlässigkeit und konstante Leistung zu gewährleisten.
2. LED-Befestigungen
Diese LED-Befestigungen ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte manuelle Installation und lassen sich sowohl vertikal als auch im 90-Grad-Winkel positionieren. Sie sind für verschiedene LED-Typen ausgelegt und in zwei vielseitigen Ausführungen für flexible Montagemöglichkeiten erhältlich. Im Verteidigungsbereich, einschließlich Navigationssystemen, werden sie in Bedienfeldern, Cockpit-Displays und Statusanzeigen eingesetzt, wo eine sichere LED-Platzierung für die Sichtbarkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei missionskritischen Operationen von entscheidender Bedeutung ist.
3. LED-Lichtleiter
Unsere LED-Lichtleiter werden aus klarem Polycarbonat (PC) mit der Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 hergestellt und bieten sowohl Sicherheit als auch Langlebigkeit. Sie sind mit flacher oder gewölbter Front erhältlich, um unterschiedlichen Beleuchtungsanforderungen gerecht zu werden. Im Verteidigungssektor, einschließlich Navigationssystemen, werden sie in Bedienfeldern, Armaturenbrettern und Statusanzeigen eingesetzt, um eine klare Lichtdurchlässigkeit, Sichtbarkeit und Zuverlässigkeit in missionskritischen Umgebungen zu gewährleisten.
4. Sicherungsscheiben
Sicherungsscheiben sind dafür ausgelegt, den Schaft von Schrauben oder Bolzen zu greifen und diese während der Montage sicher zu halten. Sie sind in verschiedenen Materialien erhältlich und bieten Beständigkeit gegen Korrosion, Abrieb und chemische Einflüsse. In der Verteidigungsindustrie, einschließlich Navigationssystemen, werden sie häufig zur Sicherung von Leiterplatten und elektronischen Baugruppen in Steuergeräten eingesetzt, um Stabilität zu gewährleisten und unerwünschte elektrische Kontakte bei missionskritischen Operationen zu verhindern.
5. Kugelknöpfe und konische Knöpfe
Konische Knöpfe dienen als praktische Handgriffe für Hebel, Getriebewellen und Handräder und gewährleisten eine einfache Bedienung. Kugelknöpfe ermöglichen eine reibungslose Steuerung in mehrere Richtungen und sorgen für ein professionelles Finish. Im Verteidigungsbereich, einschließlich Navigationssystemen, werden diese Knöpfe häufig auf Bedienfeldern, Armaturenbrettern und Instrumentenoberflächen verwendet und bieten Bedienern präzise Handhabung und zuverlässige Steuerung in missionskritischen Umgebungen.
6. Spreiznieten ‒ zum Einrasten
Schnappnieten bieten eine einfache und werkzeuglose Befestigungsmethode, ideal für eine schnelle Montage. Ihr kostengünstiges Design verfügt über ausklappbare Schäfte, die Bauteile sicher zusammenhalten und eine dauerhafte Passung gewährleisten. In der Verteidigungsindustrie sind schnelle und zuverlässige Befestigungslösungen für Wartung und Feldeinsätze unerlässlich. In Navigationssystemen werden sie zur Sicherung von Bedienfeldern, Displays und elektronischen Modulen eingesetzt, um Stabilität und leichten Zugang während kritischer Missionen zu gewährleisten.