Menü Suche

Unverzichtbare Komponenten für Bau- und Landwirtschaftsfahrzeuge

Unsere Komponenten sind weltweit unter härtesten Bedingungen und in den anspruchsvollsten Fertigungsprozessen im Einsatz.  Ganz gleich, vor welcher Herausforderung Sie stehen, wir liefern Ihnen die kleinen, aber unverzichtbaren Komponenten, die für einen reibungslosen Fahrzeugbetrieb und Produktionsablauf sorgen.  Ob beim Schutz wichtiger Motorteile während der Fertigung, Lackierung und dem Transport, bei der Sicherung kritischer Hydraulik- und Pneumatikleitungen, bei Zugangslösungen für Kabinen oder beim Befestigen und Sichern in der Endmontage – Essentra Components bietet Ihnen die passende Lösung.

Sie finden das Gesuchte nicht?

Sprechen Sie mit unseren Expert*innen

Warum bei Essentra kaufen?

 Hervorragende Verfügbarkeit der meisten Lagerartikel dank unserer 33 Vertriebszentren weltweit.

 Wir bieten eine große Auswahl an kostenlosen CAD-Modellen in gängigen Formaten an, die auf unserer Website zum Download bereitstehen.

 Für viele unserer Produkte sind kostenlose Muster erhältlich.

 Wir fertigen hochwertige Produkte an unseren 14 Produktionsstandorten auf der ganzen Welt.

 Gemeinsam mit Ihnen entwickeln unsere Expert*innen kundenspezifische Lösungen, um ein Produkt zu schaffen, das Ihren Anforderungen entspricht.

Stöbern Sie durch unsere e-Kataloge

Unverzichtbarer Schutz für Hydraulik und Pneumatik

Schläuche müssen allen möglichen Anforderungen standhalten, von Abrieb und Quetschungen bis hin zu UV-Strahlen und Vibrationen. Unsere Schutzlösungen sind so konzipiert, dass sie Beschädigungen verhindern und Ihre Schläuche in einem optimalen Zustand halten.

Hydraulics and pneumatics application

Empfohlene Produkte

1. Schlauchschellen
Schneckengewinde- und Gelenkbolzenschellen sichern Rohre und Schläuche bei hohem Druck. Erhältlich in Edelstahl.
2. Berstschutzschlauch aus Textilmaterial
Abrieb- und berstsichere, MSHA-zugelassene Schutzummantelung zur Ableitung von Leckagen bei Nadelstichperforationen.
3. Spiralschutzschlauch
Geeignet für den Schutz der meisten hydraulischen, pneumatischen und industriellen Schlauchleitungen. Erhältlich in Schwarz oder Gelb.
4. Klettband-Gurte
Das Klettband-Design aus Nylon sichert Schläuche und ermöglicht ihnen gleichzeitig, sich bei Druckänderungen auszudehnen oder zusammenzuziehen. Mit Aufhängevorrichtung erhältlich.

5. Textiler Schrumpfschlauch
Erhältlich in Polyester und Polyolefin, schwarz, bietet ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Leicht über Anschlüssen, Armaturen, Spleißen, Kabeln und Schläuchen anzubringen.
6. Schnellverschluss-Kappen
Sie schützen Schläuche, Armaturen und Rohre vor Verunreinigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Geeignet zum Verschließen von ISO-A- und ISO-B-Serien.
7. Schmiernippel-Kappen
Sie sind zum Schutz von Schmiernippeln vor Staub, Feuchtigkeit, Schmutz und anderen Verunreinigungen konzipiert. Erhältlich mit oder ohne Lasche zum leichteren Entfernen.

Sie finden das Gesuchte nicht?

Sprechen Sie mit unseren Expert*innen

Unverzichtbarer Schutz für den Antriebsstrang

Unser Sortiment an Lösungen bietet hervorragenden Schutz vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion in allen Phasen der Fertigung, Lagerung und des Transports.

power train application

Empfohlene Produkte

1. Parallele Schutzstopfen
Unverzichtbarer Schutz für Innengewinde vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen sowie vor physischen Beschädigungen während Handling und Transport.
2. Slottex-Stopfen
Stopfen mit Schlitz, ausgestattet mit einem doppelten Dichtring an der Unterseite des Flansches, der eine sichere und zuverlässige Abdichtung gewährleistet.

3. Schutzkappen für Sechskantmuttern und -schrauben
Schraubenschutzkappen bieten zuverlässigen Schutz vor Witterungseinflüssen. Ideal zum Abdecken von Bolzen- und Schraubenköpfen sowie Muttern.
4. Einsteckstopfen
Praktische Wahl zum Verschließen einer Vielzahl von Bohrungen und Öffnungen während des Herstellungsprozesses oder des Transports. Auch für den Einsatz an Endprodukten geeignet.

Sie finden das Gesuchte nicht?

Sprechen Sie mit unseren Expert*innen

Kabinen, Verkleidungen und Gehäuse

Kleine, aber wichtige Verschlusslösungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Konstruktion und Fertigung von Kabinen, Verkleidungen und Gehäusen. Unser umfangreiches Sortiment umfasst Schlösser, Riegel, Scharniere, Dichtungen, eine Vielzahl von Zubehör und Produkte für die elektronische Zugangskontrolle. Dank unserer hauseigenen Fertigung von Sonderlösungen können wir selbst anspruchsvollste Anforderungen erfüllen.

cabin assemblies application

Empfohlene Produkte

1. Drehmomentscharniere
Konstante und variable Drehmomente sowie Arretieroptionen machen diese Scharniere zu einer perfekten Wahl für Anwendungen, bei denen die Positionskontrolle entscheidend ist.
2. Dichtungen und Dichtprofile
Ob Dichtungsstreifen, Schaumdichtungen oder Kantenschützer – unser umfangreiches Sortiment erfüllt alle Anforderungen einer intensiven industriellen Nutzung.
3. Drehriegel
Unsere Drehriegel und Schlösser bieten Ihnen genau das, was Sie für fast jede Anwendung, von leichter bis starker Beanspruchung, benötigen. Die Materialien reichen von robustem Polyamid und Stahl bis zu korrosionsbeständigem Edelstahl.

4. Tannenbaum-Clips
Tannenbaum-Clips haben ein geripptes Design, das eine schnelle und einfache Installation gewährleistet. Hergestellt aus Nylon 6, Nylon 6/6 und PP. Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen für eine Reihe von Bohrungsdurchmessern und Plattenstärken.
5. Klemmknöpfe
Wir bieten ein breites Sortiment an Klemmknöpfen in unterschiedlichen Formen und Größen an, die alle aus hochwertigen Materialien gefertigt sind.
6. Rastbolzen
Unser Sortiment an Rastbolzen bietet eine einfache, aber effektive Bewegungssteuerung und ist für die meisten Anwendungen geeignet.

Sie finden das Gesuchte nicht?

Sprechen Sie mit unseren Expert*innen

Kabelmanagement-Lösungen

Sorgen Sie mit unseren robusten und langlebigen Lösungen für die Sicherheit und Organisation Ihrer Kabel und Drähte.

cable management application

Empfohlene Produkte

1. P-Schellen
Kabelschellen sind korrosionsbeständig und schützen und sichern Kabel, Drähte, Schläuche oder Kabelbäume. Erhältlich in Aluminium, mit Vinylbeschichtung und in Kunststoff.
2. Hitzestabilisierte Kabelbinder
Zum Bündeln kleiner Kabel- oder Leitungsstränge – für mehr Ordnung und Übersicht.
3. Kabelschutzrohre
Metallische und nichtmetallische Kabelschutzrohre und Zubehörteile, die nach strengsten Qualitätsstandards entwickelt und getestet wurden.

4. Kabelschläuche - Geflechtschlauch, abriebfest
Geflechtschläuche schützen Kabel vor Abrieb und können mit einer Schere geschnitten werden, ohne dass die Enden ausfransen.
5. Schrumpfschläuche
Unser Sortiment an Schrumpfschläuchen besteht aus Thermoplastik und ist in verschiedenen Schrumpfraten erhältlich.
6. Durchführungen in Einheitsgröße
Einfach einzudrücken – rasten sicher ein. Schützen Drähte, Kabel und Schläuche vor scharfen Blechkanten.

Sie finden das Gesuchte nicht?

Sprechen Sie mit unseren Expert*innen

Maskierungs- und Lackierschutz

Unser Sortiment an Maskierungs- und Lackierschutzlösungen umfasst Kappen und Stopfen aus EDPM und Silikon, Maskierungsbänder sowie Lackierhaken und dehnbare Maskierungsabdeckungen, die umfassenden Schutz und Präzision während des Lackierprozesses bieten.

cable management application

Empfohlene Produkte

1. Silikonkappen
Hitzebeständige Silikonkappen und -stopfen mit hervorragender Dichtfähigkeit. Empfohlen für Galvanisierung, Eloxierung, Spritzlackierung und andere Veredelungsverfahren. Maximale Temperatur: 250 °C.
2. EDPM-Kappen
Eine Vielzahl von Stopfen und Kappen – hervorragend zur Maskierung und zum Verschließen von Anwendungen ohne Gewinde. Maximale Temperatur: 180 °C.
3. Flexible Kappen aus PVC
Flexible, langlebige Kappen für vielfältige Einsatzzwecke bis zu 210 °C. Durch die ansprechende Vinyl-Optik eignen sie sich auch für den Einsatz an sichtbaren Oberflächen in Endanwendungen. Einfach anzubringen und zu entfernen.

4. Hitzebeständige Maskierungsschläuche
Hitzebeständige Maskierungsschläuche wurden zur Abdeckung längerer Bauteile entwickelt, für die eine Kappe zu kurz wäre. Unser Sortiment umfasst verschiedene Längen und Innendurchmesser und wird aus Silikon hergestellt.
5. Hochtemperatur-Maskierungsband
Das Hochtemperatur-Maskierungsband ist für extreme Temperaturen von bis zu 260 °C konzipiert und somit die ideale Lösung für eine Vielzahl industrieller Hochtemperaturanwendungen.

Sie finden das Gesuchte nicht?

Sprechen Sie mit unseren Expert*innen

Customer success stories

“Vom Konzept bis zur Produktion war Essentra in der Lage, alle Projektanforderungen reibungslos zu erfüllen und die perfekte Lösung zu liefern.”  

 

Bob Siegwald, Burgaflex, Executive Vice President

“Von 3D-CAD-Zeichnungen über die Bestellung kostenloser Muster bis hin zur technischen Beratung konnte Essentra unser Projekt mit einer hochwertigen Lösung unterstützen, die unseren Anforderungen entsprach und uns Zeit bei der Beschaffung sparte.”

 

Frank Zhao, Purchasing Manager, Parker

“Essentra ist auf unsere Bedürfnisse eingegangen und hat eine Lösung entwickelt, die nicht nur funktionierte, sondern uns auch dabei half, die Nachhaltigkeitsziele unserer Kunden zu erreichen und 2,5 Millionen Teile davor zu bewahren, auf der Deponie zu landen.”

Alan Webb, Company Secretary and Director, Iracroft

Sprechen Sie mit unseren Expert*innen