(2 Počet produktových řad)
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Obsahují kovové částice rozptýlené v celém průřezu pásky. Viditelné na rentgenu a nebo zjistitelné detektorem kovu. Modrá barva umožňuje snadnou vizuální identifikaci. Lze je používat jako součást systému HACCP. Neobsahují halogeny. Třída ohnivzdornosti UL94 HB. Provozní teplota: −40 C až +85 C (dlouhodobě). Identifikovatelné detektorem kovů určeným pro průměr částice železného kovu alespoň 1,5 mm.
Kabelové stahovací pásky Elematic 2-Lock™ jsou profesionální vázací pásky z polyamidu 6.6 (PA) se systémem dvojitého zajištění z nerezavějící oceli. Vysoce efektivní a spolehlivý upevňovací prvek s širokou řadou použití v různých oborech.
Dvojitá ocelová čelist je vyrobena z nerezavějící oceli AISI 316 a do hlavy vázacího pásku je vložena přímo během výrobního procese. Inovativní dvojitá ocelová čelist k zajištění na obou stranách kabelové pásky je ideální ke svazkování kabelů a bezpečnému zajištění komponentů.
Hladký profil bez ozubení umožňuje různé nastavení po celé délce vázacího pásku a správné jednotné napětí pro různé průměry svazků. Tyto kabelové svazky lze montovat při teplotě od -40C až do 60C a odolávají provozní teplotě od -40C až do 85C.
Jsou dostupné ve dvou barevných provedeních. Černé provedení je vyrobeno z polyamidu odolného vůči UV záření, což je ideální pro venkovní použití v extrémních podmínkách.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku