Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Čtvercové zátky a krytky na konce profilů a trubek s vnitřním šestihranem

 (4 Počet produktových řad)


Ferule čtvercové

Square Feet Ferrules are intended to add stability, floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and square legs, providing them with impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.

  • Používají se k zabránění poškození konců trubek vodou, vlhkostí, nečistotami nebo prachem.
  • Jsou určeny k zakončení nebo ochraně a používají se k zakrytí ostrých hran trubek.
  • Lze je použít v automobilovém, elektrotechnickém a zdravotnickém průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá Produktová řada: SR1521

Kluzáky uchycené šroubem

Tyto kluzáky jsou vyrobeny z teflonu (PTFE, polytetrafluoroethylenu), montují se přišroubováním a jejich konstrukce obsahuje ocelovou podložku. Tyto Montáž šroubovacích kluzáků zabrání židlím a dalším výrobkům s nohami z profilů v poškrábání podlahy.

  • Otvor pro šroub o průměru 4,5 mm
  • Provedení bez závitu nebo se závitem uprostřed
  • Barvy: přírodní a černá.

Kluzáky zatlačovací

Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.

Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.

Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.

  • Atraktivní povrchová úprava pro úhledný vzhled
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné a spolehlivé uchycení
  • Odolné a trvanlivé řešení.

Podstavce paletové

Nízkoprofilové paletové podstavce, které se často nazývají navařovací nohy. Jsou vhodné pro standardní kovové palety a poskytují zvýšenou pevnost a ochranu.

Hladký materiál z měkké, nízkouhlíkové oceli chrání podlahy a pomáhá snižovat hladinu hluku, zatímco kompletně obaluje a chrání kovovou základnu.

Maximální velikosti sloupků předpokládají použití trubek SHS. Tato řada paletových podstavců je ideální pro kovové palety a plošiny.

  • Možnost stohování.