Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

RoHS zátky a krytky na konce profilů a trubek Pásky se suchým zipem (v rolích)

 (5 Počet produktových řad)


Ferule kulaté – kónické

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: PVC, polyamid, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, přírodní Produktová řada: SR1520, SRF0069

Ferule kulaté – standardní

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Zajišťuje ochranu trubek, tyčí a závitů.
  • Chrání proti prokluzování a poškození podlah.
  • Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Krytky flexi – vinylové

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044

Krytky na konce trubek - standardní

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Používají se k ochraně závitových i hladkých trubek, rour a tyčí.Zabraňuje poškození trubek špínou, třískami, prachem a dalšíni nečistotami.Používají se v průmyslu, vzduchotechnice a instalaci. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní Produktová řada: SRF0068

Zátky do papírových tubusů a konců trubek

Zátky do konců trubek jsou nepostradatelnými komponenty, které se používají k utěsnění konců trubek a potrubí v různých průmyslových oborech. Jsou určeny k tomu, aby poskytly těsný a spolehlivý uzávěr, který zabraňuje úniku kapalin, kontaminaci a poškození trubky nebo potrubí. Jsou mimořádně odolné, všestranné a mají snadnou montáž; nabízejí spoustu výhod a používají se v různých oborech, např. ve stavebnictví, instalatérství a výrobě.

Velmi všestranné co se týče materiálů a velikostí. Tyto zátky jsou většinou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, jako je pryž a plast, což zajišťuje vynikající pevnost a odolnost vůči opotřebení.

Jsou dostupné v různých velikostech a provedeních pro různé rozměry trubek a potrubí, přičemž poskytují přesné a spolehlivé utěsnění.

  • Poskytují těsný a spolehlivý uzávěr, který zabraňuje úniku kapalin, kontaminaci a poškození trubky nebo potrubí.
  • Používají se ve stavebnictví, instalatérství a výrobním průmyslu.
  • Poskytují přesné a spolehlivé utěsnění.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, polyethylen Barva: přírodní, černá, bílá Produktová řada: SRSTPI, SR1601, SR6461