Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Krytí dle IP pryž Záslepky do plechu

 (1 Počet produktových řad)


Záslepky plné

Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Slouží jako ochranná bariéra, která zabraňuje prachu, nečistotám, vlhkosti a dalším nečistotám.Používají se v různých konstrukcích včetně automobilového průmyslu, průmyslových zařízení a strojů.Odolávají teplotám od -40 C do 135 C. Materiál: TPE, pryž silikonová Barva: černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-0Produktová řada: SR1851, SRBP, SRLTP