Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

pryž Závity BSP Vysoká teplota

 (4 Počet produktových řad)


Krytky maskovací - do vysokých teplot

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Ideální řešení pro ochranu a maskování dílů během různých povrchových úprav.Lze také použít jako zátku k zakrytí závitových i hladkých otvorů.Používá se k ochraně sloupků, čepů a konců trubek. Materiál: pryž silikonová, pryž EPDM, silikon Barva: přírodní, černá, žlutá, růžová, zelená, modrá, modrá světlá, oranžová, zelená světlá, šedá Produktová řada: SR1052, SR1095

Krytky maskovací – snadno odstranitelné

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Snadno vyjímatelné maskovací krytky poskytují optimální ochranu konců profilů, jako jsou tyče, roury a trubky během výrobních procesů.Typické použití: eloxování, pískování, práškové lakování, elektroforetické lakování, pokovování a všeobecné lakování.Aby bylo zajištěno co nejlepší uchycení, měl by být vnitřní průměr přibližně o 10 % menší než vnější průměr maskovaného dílu. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová, PVC Barva: černá, přírodní, čirý, žlutá Produktová řada: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Zátky kónické – vysokoteplotní

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Zátky se středovým úchytem

Zátky se středovým úchytem se snadno zasunou do závitových nebo hladkých otvorů. Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů. Tyto zátky poskytují spolehlivé utěsnění, které zabraňuje vniku nechtěných látek do otevřených profilů nebo otvorů, čímž chrání vnitřní komponenty a zajišťují optimální výkon.

Středový úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži zatažením za úchyt. Zátka chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí během skladování a přepravy.

Všestranné využití.

  • Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů.
  • Středový úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži zatažením za úchyt.
  • Používají se mimo jiné u elektrických vodičů ve strojích, zařízení a kontrolních panelech.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: žlutá, oranžová, červená Produktová řada: SR1174, SR1068