Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Tyč

 (2 Počet produktových řad)


Lanka pojistná - z elastomeru

Elastomer Lanyard is intended to link or separate two components. Features a fastening loop on one end and a mounting hole on the other. The loop helps lessen the danger of failure in heavy-duty applications, while also providing safe installation.

  • Jsou určena ke spojení a zajištění dvou samostatných součástí.
  • Mají všestranné využití.
  • Vysoce flexibilní pryž EPDM lze natáhnout na trojnásobek jmenovité délky.
Materiál: pryž EPDM Barva: černá Produktová řada: SR2000

Magnety neodymové

Poniklovaný povrch neodymových magnetů chrání křehký magnetický materiál a zabraňuje korozi v miniaturním prostředí. Niklové provedení je dostupné v různých tvarech a velikostech. Tento sortiment zahrnuje také černě práškované kulaté magnety, které mají navzdory malým rozměrům mimořádnou magnetickou sílu..

Produktová řada: SR2332, SR2335