Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

tvar slzy Boční uchycení

 (4 Počet produktových řad)


PCB podpěrky s opěrnou základnou

Tato řada podpěrek plošných spojů má na spodní straně základnu, která zlepšuje stabilitu a zakrývá spoj. Jsou dostupné ve dvou provedeních se zajištěním, s bajonetem nebo ve tvaru slzy.

Rozpěrky zatlačovací

Tyto zacvakávací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Tyto podpěrky mají plošku pro stabilní upevnění.

Produktová řada: SR6431

Rozpěrky šestihranné - se závitem

Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Rozpěrky – oboustranně zamykací

Naše oboustranně zamykací rozpěrky představují rychlý a jednoduchý způsob upevnění dvou desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Jsou dostupné v různých provedeních na obou koncích rozpěrky a jsou k dostání s různými typy těla a v různých velikostech. Jsou ideální pro širokou škálu použití. Sortiment obsahuje provedení buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo samozhášecího polyamidu 6.6 (RMS-19) s třídou hořlavosti UL94 V-0. Jednoduchá montáž bez použití nástrojů. Přírodní barva.

  • Snadná montáž bez použití nástrojů.
  • Přírodní barva.


Produktová řada: SR2719 ,SR2727