Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(7 Počet produktových řad)
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Používá se k ochraně závitů BSP a UNF.Zkonstruované s malým lemem.Zvyšují ochranu proti usazování nečistot a omezují plýtvání časem během opakovaných činností. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR, PVC Barva: přírodní, červená, černá Produktová řada: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Krytky s přírubou mají snadnou montáž i demontáž, buď pomocí automatizovaných nástrojů nebo ručně. Většinou se používají k ohraně metrických a palcových závitů, s o-kroužky nebo bez nich. Větší příruba umožňuje rychlejší použití i odstranění rukou.
Pro účely jakostní kontroly vám krytky v přírodní barvě umožňují vidět skrze ni a zkontrolovat, zda je na ochranném prvku nainstalovaný o-kroužek, nebo nikoli.
Poskytují těsné a bezpečné uchycení.
Krytky s přírubou mají snadnou montáž i demontáž, buď pomocí automatizovaných nástrojů nebo ručně. Většinou se používají k ohraně metrických a palcových závitů, s o-kroužky nebo bez nich. Větší příruba umožňuje rychlejší použití i odstranění rukou.
Pro účely jakostní kontroly vám krytky v přírodní barvě umožňují vidět skrze ni a zkontrolovat, zda je na ochranném prvku nainstalovaný o-kroužek, nebo nikoli.
Poskytují těsné a bezpečné uchycení.
End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Ukončovací krytky jsou univerzální krytky se širokou škálou použití.Ideální pro prezentaci a ochranu produktů.Odolné a vizuálně úhledné. Materiál: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1506, SR1500, SR1501
Krytky s přírubou mají snadnou montáž i demontáž, buď pomocí automatizovaných nástrojů nebo ručně. Většinou se používají k ohraně metrických a palcových závitů, s o-kroužky nebo bez nich. Větší příruba umožňuje rychlejší použití i odstranění rukou.
Pro účely jakostní kontroly vám krytky v přírodní barvě umožňují vidět skrze ni a zkontrolovat, zda je na ochranném prvku nainstalovaný o-kroužek, nebo nikoli.
Poskytují těsné a bezpečné uchycení.
Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.
Chrání proti průniku vlhkosti a prachu, jsou odolné vůči kyselinám a tlumí vibrace.Používají se v elektronice a automobilovém průmyslu.Používají se na plechy k ochraně před ostrými hranami a jsou ideální k zakrytí otvorů v panelech. Materiál: PVC, polyamid, TPE, EBA Barva: černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2Produktová řada: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.