Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Svorky pružinové Chráničky spirálové - na hadice - Spiralguard® Šrouby

 (3 Počet produktových řad)


Chráničky spirálové – na hydraulické hadice – schválené pro těžařský průmysl

Spiral-wrapped Hose Protectors for mining safety. Flame retardant and anti-static properties are approved, making it ideal for subterranean applications. Designed to protect hydraulic, pneumatic, and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

  • Testováno a schváleno v souladu s bývalou specifikací British Coal 182:1986, splňuje požadavky nekovovýćh materiálů pro použití pod zemí.
  • Testovány a schváleny Laboratoří pro bezpečnost v těžební průmyslu (Department of Mineral Resources, NSW) v souladu s normou AS2660 FRAS–1991.
  • Mezinárodní norma : ISO 6805.
  • Čísla platných patentů: Austrálie 747837, Německo 69912586.3-08, Itálie a Spojené království 1062456, Spojené státy 6286557
  • Samozhášecí a antistatické.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: šedá, černá Produktová řada: SR1081

Svorky pružinové

Tyto pružinové svorky bezpečně uchycují vodiče k panelům. Jsou dostupné v provedení na zacvaknutí nebo na montáž pomocí šroubu.

Produktová řada: SR2173

Šrouby duté se zapuštěnou hlavou

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tato řada dutých šroubů s větracím otvorem má zapuštěnou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž a v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Jsou ideálním řešením pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
  • Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0093.A4