Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Spojky pro 2 panely

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

2 Way Panel Formers - Fixed

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

2 Way Fixed Panel Formers can join two display panels, signs, and other applications securely using internal teeth at 60, 90 or 180 degrees or as a straight connector. It also prevents the panels from coming loose, providing a secure connection.

It is easy to use, and used in industries such as construction, retail, and point of display. Their material blends into displays of any colour for a neat finish.

  • Material: PVC
  • Colour: Clear

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)