Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

kulaté plast Široká příruba

 (1 Počet produktových řad)


Krytky a zátky kónické – standardní

Standardní kónické krytky a zátky jsou univerzální komponenty určené k použití jako zátka nebo jako krytka. Kónický profil umožňuje zakrýt různé velikosti vnitřních průměrů jako zátka nebo různé velikosti vnějších průměrů jako krytka.

Tato dvojí funkce jako krytka nebo zátka se běžně používá jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.

Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž. Rozsáhlý sortiment nabízí různé velikosti od 2,9 mm až do 345 mm.

  • Umožňují zakrýt různé velikosti vnitřních a vnějších průměrů.
  • Chrání závitové i hladké potrubí, porty a přístupové body před poškozením, prachem, vlhkem, nečistotami a korozí.
  • Používají se v hydraulických systémech, automobilových komponentech nebo ve zdravotnické technice.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: červená, modrá, černá, čirý, žlutá Produktová řada: SR1000, SR1111, SRF0020