Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Zátka silikon

 (2 Počet produktových řad)


Krytky protiprachové – na konektory USB

These dust covers are designed to protect USB and RJ ports from dust, dirt, debris and moisture, when not in use. Resistant to temperatures of up to 150C (302F).

  • It prevents dust, dirt, debris, and moisture from entering electrical components.
  • It is resistant to temperatures of up to 150C | 302F
  • Used for applications including the technology industry and cover connectors from printers, scanners and other electronic devices with USB ports.
Materiál: polyamid, pryž silikonová, plast, pryž EPDM Barva: černá, šedá Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SRF0058

Zátky maskovací – kónické

Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.

Univerzální maskovací řešení, které lze použít jako krytky nebo jako zátky.

  • Kónický tvar.
  • Prémiové a hospodárné materiálové varianty.
Materiál: silikon, pryž EPDM Barva: nachová, červená, přírodní, rezavá, černá, modrá, zelená, hnědá, žlutá Produktová řada: SR1075, SR1091