Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Samolepicí k našroubování

 (72 Počet produktových řad)


Prvky vodicí – pro optická vlákna

Vodicí prvky pro optická vlákna pomáhají s navinováním a rohové prvky umožňují udržet správný poloměr ohybu pro zatočení o 90. Jsou vyrobeny z černého nebo přírodního polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-0 nebo UL94 V-2.

Přívěsky na klíče – s okénkem pro popisek

Naše plastové přívěsky na klíče jsou efektivním a hospodárným řešením. Jejich součástí je kartička pro popisek, průhledné okénko a kovový dělený kroužek. Tyto přívěsky umožňují barevné kódování a usnadňují tak správu klíčů a zabezpečení v maloobchodních provozovnách.

  • Dostupné vosmi různých barváchvčetně: oranžové, černé, fialové, bílé, modré, žluté, červené, zelené.
  • Standardně jsou dodáványv balení po 100ks.

Sedla kabelová – samolepicí nebo s uchycením pomocí šroubu

Vodiče a kabely se do těchto kulatých kabelových sedel snadno zasunou. Kabelové sedlo drží a nasměruje procházející dráty bez nutnosti zajišťovacího mechanismu.

Tato kabelová sedla jsou k dispozici ve variantách uchycených šroubem nebo se samolepicí zadní stranou. Lepení je umožněn vysoce kvalitní lepicí páskou.

Díky kulatému tvaru jsou tato kabelová sedla vhodná pro použití s širokou škálou průměrů kabelů.

Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.

  • Materiál: polyamid 6/6 (PA nebo nylon 6/6)
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné v provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Provozní teplota: -40C až 85C

Spony Omega – distanční

Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Distanční sloupek na sponě Omega umožňuje vést kabely odsazené od desky plošného spoje. což je ideální pro obvody nebo plošné spoje, u kterých nesmí docházet k elektromagnetickému rušení..

Produktová řada: SR2051

Spony Omega – s příchytkou

Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Svorky kabelové - samolepicí

Samolepicí kabelové svorky jsou určeny k bezpečnému uchycení kabelů, vodičů a tyčí. Jsou vybaveny pružným ramenem, které se ohýbá kolem kabelového svazku. Lze je snadno připevnit k různým povrchům, včetně stěn, stropů a podlah, aniž by bylo nutné použít speciální nástroje nebo vybavení.

Jsou odolné, lehké a snadno se používají. Používají se v automobilovém, zdravotnickém a elektrotechnickém průmyslu a pro kancelářské vybavení.

Samolepicí část výrobku má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunečního světla.

  • Materiál: ocel, hliník, polyamid (PA)
  • Barva: bílá, stříbrná, přírodní
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2

Svorky kabelové – s otevřenými rameny

Ohebné kabelové svorky s jedním ramenem pro jednoduchou montáž, umožňují snadný přístup k vodičům. S vinylovým povlakem nebo bez něj.

Uzávěry robustní – ploché

Tento uzávěr je robustním zámkem vhodným především pro velké skříně. Zámek lze otevřít zevnitř posunutím jazýčku. Pro možnost zaklapnutí dveří je nutno přiobjednat zajišťovací prvek s objednacím číslem 016A71E. Provedení z různých materiálů, se stejnými nebo různými klíči a třídou ochrany IP54 pro lepší zabezpečení.

Produktová řada: SR5538 ,SR5548

Uzávěry se zapuštěnou rukojetí ve tvaru T

Řada zámků s rukojetí ve tvaru T se nejlépe hodí pro skříně s velkými dveřmi. Díky konstrukci z nerezavějící oceli a třídě ochrany IP65 jsou velmi odolné, a tudíž vhodné do náročných podmínek.

Uzávěry svěrné

Svěrné uzávěry Swell mají rychlou a jednoduchou montáž. Používají se jako upevňovací prvek tam, kde je potřeba zarovnání a ochrana proti vibracím. Různé montážní otvory v závislosti na tloušťce rámu.

Zarážky pro uzávěry robustní – ploché

Tato zarážka pro jazýček je nezbytnou součástí závěry robustní – ploché s možností zaklapnutí dveří. Je vyrobena z pozinkované oceli.

Zámky s tlačítkem – umožňující zabouchnutí dveří

Západky s tlačítkem lze otevřít stisknutím tlačítka a zavřít zaklapnutím dveří. Je třeba jediný montážní otvor, provedení západek umožňuje použití v celé řadě tloušťky stěny. Různé velikosti montážních otvorů, materiály a stupeň zajištění s klíčem nebo bez.

Zámky – příslušenství pro vícebodové zamykání

Příslušenství pro instalace s dvou- a tříbodovým zamykáním. Sortiment tvoří vodicí prvky, převodky a táhla. Hliníková táhla mají průměr 0,34". Otvor pro připojení táhla 0,75". Kovové části jsou vyrobeny z oceli 1010 a vložky z černého polyamidu. Zámek není součástí dodávky a je nutné jej objednat samostatně.

Západky magnetické – ovládané dotykem

Dotykové ovládání těchto západek má mnoho výhod, nejen atraktivní design, ale navíc odpadá nutnost použití rukojeti nebo madla. Mnoho různých provedení i typů uchycení.

Západky posuvné

Naše posuvné západky se montují jednoduše a a jejich použití je snadné a rychlé. Jsou vhodné pro dveře malých rozměrů, řešení pro různé tloušťky panelů a různé úrovně zabezpečení.

Produktová řada: SR5539

Zástrče a západky pružinové

Náš sortiment pružinových západek je navržen pro použití do dřeva i kovu. Provedení se zajišťovacím prvkem nebo bez něj a se zarážkou nebo bez ní. Jednoduchá montáž do jednoho otvoru v rámu nebo dveřích.

Produktová řada: SR5471

Závora třmenová se zarážkou

Pružné závory mají konstrukci s nízkým profilem, atraktivní vzhled díky zarážce skryté pod závorou. Rukojeť je vyrobena z černé pryže, takže nedochází k její korozi. Montáž pomocí šroubů M4 (nejsou součástí dodávky)

Závory třmenové

Třmenové závory mají hladký povrch a atraktivní design a používají se společně s protikusem. Tahem a uzavřením třmenové závory dosáhnete bezpečného zajištění dvou komponentů. Tato řada je určena pro lehké zatížení. Používají se u malých skříní, kovových boxů a lehkých průmyslových čisticích strojů. Provedení z různých materiálů.

Závory třmenové - nastavitelné, včetně zarážky

Nastavitelné závory jsou ideální pro celou řadu průmyslových odvětví, např. výrobu přepravních obalů nebo pro kryty strojů a zařízení. Nastavení rozpětí zachycení pomocí šroubu. Tato řada je dostupná v provedení z různých materiálů vhodných do nejrůznějších prostředí. Podle požadovaného stupně zabezpečení si můžete vybrat provedení s okem pro visací zámek nebo bez něj.

Produktová řada: SR5028

Závory třmenové se zarážkou

Třmenová závora se zarážkou má jednoduchou ergonomickou konstrukci s atraktivním designem. Závora i zarážka se objednávají samostatně, oba komponenty jsou vyráběny v provedení z pozinkované nebo nerezavějící oceli

Závory třmenové – otočné - se zarážkou

Třmenové závory slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Provedení z nerezavějící oceli, rychlá a jednoduchá montáž, snadné použití. Jsou vhodné pro širokou škálu aplikací včetně nádob, obalů a průmyslových čisticích strojů.

Závory třmenové – s postranní pružinou, včetně zarážky

Závory s pružinou neboli závory s přítlakem slouží pro bezpečné uzavření a nebo zajištění dvou komponentů. Pružina umožňuje přítlak a pevné zajištění. Provedení z různých materiálů pro nejrůznější využití.

  • z/ze 3