Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

plast s izolací Rozpěrky - podpěrky k deskám plošných spojů

 (9 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

PCB Support Pillars - Stud Fitting

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These supports are installed onto the bottom board by pushing them onto a #8 or M4 screw or stud. The teeth inside the spacer grip onto the threads. The top fixing is a locking bayonet nose.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

PCB Support Pillars - Dual Locking/Two Prong/Arrowhead

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These PCB Support Pillars are easily mounted by hand. The ends are arrowhead fixings and they are held firmly in place with tension wings. Available in many styles for different hole sizes, panel thicknesses and materials

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

PCB Support Pillars - Dual Locking/Arrowhead/Arrowhead

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These spacers are easily mounted by hand. The ends are arrowhead fixings and they are held firmly in place with tension wings. Available in many styles for different hole sizes, panel thicknesses and materials

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Collar Spacers

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These collar spacers are a two piece application; the pin (CSP) and the retainer (CSR). They are designed to capture the PC board. The combination of the mating parts forms a completely enclosed nylon spacer. The use of a binding head type screw is recommended. Each retainer is used with a specific pin.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Self Threading PCB Supports

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These spacers have a unique self-threading bottom fixing. The threaded hole that they go into acts as a die and threads the bottom end when screwed in. They can be used in either a #8 or M4 threaded hole. They are easily installed by hand with minimal force. The top fix is a locking bayonet nose.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

PCB Support Pillars - Screw Down

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These supports are securely mounted with a #4 or M3 screw. The offset design allows for dense packaging.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Screw-In Spacer

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Self Retaining Spacer

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These self-retaining spacers snap into the board to ease assembly and maintain spacing even when the screw is removed. Avaialable in many spacing, screw and panel thickness options. they are available in standard and stackable versions.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Hexagonal Threaded Supports

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)