Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

RoHS PVC 50 C

 (12 Počet produktových řad)


Chrániče Banjo

Banjo Union Caps prevent against dirt, damage and contamination, while in storage and transit. Quick and easy to install. Can endure temperatures ranging from -30C up to +80C.

Řada ochranných krytek navržených pro spojky Banjo Union. Poskytují vnější montážní kryt během skladování a přepravy, aby chránily spojku před vnikáním nečistot.

  • Varianta z měkčeného PVC nabízí pohodlné uchycení a rychlou montáž a demontáž. Varianta z HDPE nabízí bezpečné uchycení jednoduchým kliknutím.
  • Odpovídají normě pro hydraulické spojky Banjo Union DIN 7642 B/E.
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), PVC Barva: žlutá, červená Produktová řada: SR1071, SRF0005

Ferule kulaté – kónické

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: PVC, polyamid, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, přírodní Produktová řada: SR1520, SRF0069

Ferule kulaté – standardní

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, LDPE - PIR Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Krytky flexi – vinylové

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044

Krytky maskovací – snadno odstranitelné

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Snadno vyjímatelné maskovací krytky poskytují optimální ochranu konců profilů, jako jsou tyče, roury a trubky během výrobních procesů.Typické použití: eloxování, pískování, práškové lakování, elektroforetické lakování, pokovování a všeobecné lakování.Aby bylo zajištěno co nejlepší uchycení, měl by být vnitřní průměr přibližně o 10 % menší než vnější průměr maskovaného dílu. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová, PVC Barva: černá, přírodní, čirý, žlutá Produktová řada: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Krytky na konektory

Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před kontaminanty a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži.

Úchyty jsou především užitečné tam, kde se během mechanických procesů vyžaduje rychlá demontáž, a z tohoto důvodu jsou oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.

Pružné materiály umožňují těsné usazení. Díky úchytu jsou také oblíbenou volbou.

  • Jsou určeny k ochraně před nečistotami a únikem kapalin.
  • Díky pružnosti lze natáhnout na mírně větší rozměry. Tím se dosáhne těsného upevnění.
  • Používají se v potravinářském průmyslu i dalších průmyslových oborech nebo při skladování.
  • They can be reused.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá Produktová řada: SRQCF

Krytky ochranné – na hřídele

Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.

Ochranné krytky hnacích hřídelí se používají k ochraně a maskování hnacích hřídelí a přilehlých ložisek před olejem a různými chemikáliemi.Vyhovují DIN 748, IEC 600-72 a ISO 775 R Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC měkčené Barva: žlutá Produktová řada: SR1079

Krytky s úchytem

Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před kontaminanty a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži.

Úchyty jsou především užitečné tam, kde se během mechanických procesů vyžaduje rychlá demontáž, a z tohoto důvodu jsou oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.

Pružné materiály umožňují těsné usazení. Díky úchytu jsou také oblíbenou volbou.

  • Jsou určeny k ochraně před nečistotami a únikem kapalin.
  • Díky pružnosti lze natáhnout na mírně větší rozměry. Tím se dosáhne těsného upevnění.
  • Používají se v potravinářském průmyslu i dalších průmyslových oborech nebo při skladování.
Materiál: ethylenvinylacetát (EVA), PVC Barva: žlutá, černá, červená Produktová řada: SR6110, SR1066

Krytky ukončovací

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Ukončovací krytky jsou univerzální krytky se širokou škálou použití.Ideální pro prezentaci a ochranu produktů.Odolné a vizuálně úhledné. Materiál: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1506, SR1500, SR1501

Krytky ukončovací – čtvercové

Square End Caps protect tubular items, while providing an appealing and shiny finish. The flexible material allows it to fit snugly and smoothly, resulting in a tight and secure fit.

Ideální ukončovací prvek pro trubkové výrobky.Pružný materiál, který umožňuje snadnou montáž dílu.Chrání trubky před špínou, prachem a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá Produktová řada: SR1523

Krytky vinylové – vysokoteplotní – s úchytem

Vysokoteplotní pružné krytky s ergonomickým designem a vytahovacím poutkem pro snadné nasazení a sejmutí. Vhodné pro použití na závitové nebo hladké aplikace.

Tato jedinečná konstrukce se hodí pro řadu aplikací a závitů včetně metrických, UNF a BSP. Tato řada zahrnuje i varianty se šestihrannou konstrukcí.

  • Provedení s úchytem.
  • Jedinečný design umožňuje, aby každá krytka pasovala do široké škály průměrů.
  • Snadné nasazení i vyjmutí.
Materiál: PVC měkčené Barva: žlutá Produktová řada: SR1072

Zátky do papírových tubusů a konců trubek

Zátky do konců trubek jsou nepostradatelnými komponenty, které se používají k utěsnění konců trubek a potrubí v různých průmyslových oborech. Jsou určeny k tomu, aby poskytly těsný a spolehlivý uzávěr, který zabraňuje úniku kapalin, kontaminaci a poškození trubky nebo potrubí. Jsou mimořádně odolné, všestranné a mají snadnou montáž; nabízejí spoustu výhod a používají se v různých oborech, např. ve stavebnictví, instalatérství a výrobě.

Velmi všestranné co se týče materiálů a velikostí. Tyto zátky jsou většinou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, jako je pryž a plast, což zajišťuje vynikající pevnost a odolnost vůči opotřebení.

Jsou dostupné v různých velikostech a provedeních pro různé rozměry trubek a potrubí, přičemž poskytují přesné a spolehlivé utěsnění.

  • Poskytují těsný a spolehlivý uzávěr, který zabraňuje úniku kapalin, kontaminaci a poškození trubky nebo potrubí.
  • Používají se ve stavebnictví, instalatérství a výrobním průmyslu.
  • Poskytují přesné a spolehlivé utěsnění.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, LDPE - PIR Barva: přírodní, černá, bílá Produktová řada: SRSTPI, SR1601, SR6461