Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

kulaté polyethylen Potrubí a příruba

 (4 Počet produktových řad)


Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení

Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.

Chrání konce trubek před prachem, špínou a dalšími nečistotami.Používají se v instalatérství, topení, ventilaci a ve strojírenství.Odolnost vůči teplotám od 66 C do -40 C. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen Barva: žlutá, černá Produktová řada: SR1389

Kryty na potrubí - pružné

Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.

Chrání konce trubek se závitem.Ideální pro konfigurace trubek a trubkových konstrukcí.Vynikající pevnost a odolnost proti průrazu. Materiál: polyethylen Barva: žlutá, bílá Produktová řada: SR1388

Kryty na potrubí – s prohlubní

Recessed Pipe Caps protect pipe bevel edges, and interior walls from corrosion and damage. Can be used with crane hooks to move pipes during storage and transit. Resistant to temperatures ranging from -30C up to +60C.

  • Recessed Caps help protect pipe bevel edges and internal walls from corrosion and damage. They are able to accept crane hooks for the moving of pipes during storage, transit and laying.
  • Suitable for a range of DIN Pipe Specifications: from DN 150 up to DN 1000.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen Barva: černá, žlutá Produktová řada: SR1370, SR1371

Kryty na potrubí – standardní

Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.

Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.

Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.

  • Jsou navržena jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
  • Mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení.
  • Mají malý větrací otvor k eliminaci hromadění tlaku.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, červená, černá, přírodní, šedá, žlutá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340