Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyamid Montážní čep

 (1 Počet produktových řad)


Svorky kabelové – pro montáž na závitový sloupek

Svorka pro kabelové svazky s montáží na šroub nebo nýt. Svorka se snadno zatlačí na exponovaný šroub nebo nýt.

Atraktivní a jednoduché provedení svorky znamená, že pod nosnou deskou téměř nevyčnívá. Tato řada svorek nabízí bezpečné, ale jednoduché uchycení, které je ideální volbou pro celou řadu použití v oblasti organizace kabeláže.

Tato svorka je ohebná, což umožňuje rychlé a snadné uvolnění kabelových svazků. Díky tomu je možné také pohodlně přidávat do svazku další kabely.

Jsou vhodné pro různé závity včetně M4, M5, č. 8 nebo č. 10.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barva: přírodní
  • Třída hořlavosti UL94 V-2.