Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

plast Protiskluzové Pouzdra izolační

 (2 Počet produktových řad)


Dorazy uchycené šroubem

Šroubovací dorazy jsou ideální jako nožičky na malé spotřebiče a další maloobchodní zboží. Jsou připevněny samostatným šroubem nebo nýtem, jsou vyrobeny z odolného materiálu a neškrábou podkladový povrch povrch.

Produktová řada: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Pouzdra izolační

Izolační pouzdra ,izolují teplo a elektřinu tam, kde je to zcela nezbytné. Tyto produkty jsou typem osazené podložky a jsou vyrobena z různých materiálů a v různých barvách. Jsou samomazná a odolná vůči korozi a oděru.

Tato osazená podložka, chcete-li izolační pouzdro, je vyrobená z polyamidu 6.6. Tyto polyamidové podložky jsou samomazné a jsou alternativou ke kluzným ložiskům, takže jsou vhodné pro vše, co se otáčí. Mají nízký koeficient tření a jsou odolné vůči vlhku, nečistotám a většině chemikálií. Máme také zapuštěná pouzdra, která se často používají v elektrotechnickém průmyslu a v mnoha zemích je jejich použití ze zákona povinné. Spolu se šrouby se zápustnou hlavou zabraňují elektrochemické korozi.

Možná se vám bude pro projekty více hodit náš široký výběr izolačních pouzder. Tato pouzdra jsou vyrobena buď z přírodního polyamidu 6 nebo černého polyamidu se skelným vláknem; pouzdra zabraňují kontaktu s vodivými materiály, uvolnění následkem vibrace a umožňují přesné rozmístění komponentů.

Náš sortiment izolačních pouzder dále rozšiřuje nabídka pojistných a těsnicích podložek. Pojistné a těsnicí druhy jsou prodávány samostatně. Izolátory šroubů jsou k dostání v různých velikostech a také v provedení odolávajícím vysokým teplotám. Vysokoteplotní izolátory jsou v nabídce také v provedení z polyfenylsulfidu (PPS). Nebo si jednoduše prohlédněte náš široký sortiment izolačních pouzder a podložek s třídou hořlavosti UL94 V2.

Produktová řada: SR1948 ,SR2804, SR6441