Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

plast hlava zápustná

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Machine Screws - Countersunk

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)