Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(229 Počet produktových řad)
Tyto kulové klouby lze používat ke spojení dvou komponentů různými způsoby. Jsou pevné, mají dlouhou životnost a zaručují spolehlivý spoj i při velké zátěži. Umožňují efektivní a přesný pohyb, zajišťují hladký provoz a snižují tření.
Mají kuličkové zakončení a kryt ve tvaru jamky, což zajišťuje daleko více mobility a flexibility. Jejich konstrukce umožňuje rotační a úhlový pohyb různými směry.
Dodáváno bez šestihranné matice. Díky snadné montáži a spolehlivému spoji nacházejí široké využití v automatizovaných systémech, u zdravotnického a stavebního vybavení.
Tyto kulové vyrovnávací podložky mají maximální úhel náklonu 4 a jsou určeny ke kompenzaci nerovných ploch. Jsou nastavitelné a znovunastavitelné k dosažení optimální preciznosti a svislého zarovnání.
Skládají se ze tří částí: montážní šroub s jemným závitem, matice se závitem a zarážka. Jemný závit na šroubu a matici zajišťuje precizní seřízení a jednoduché znovunastavení pomocí hákového klíče.
Mají snadnou a rychlou montáž a používají se v situacích s vysokým zatížením, a to statickým i dynamickým. Běžně se používají u motorů, strojů a zařízení, laboratorního vybavení nebo ve výrobě v oblasti obrany.
Uzavřená lineární kuličková pouzdra Superball se používají v náročných podmínkách a jsou navržena tak, aby poskytovala vysoce přesný a hladký pohyb. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci. Tento typ pouzdra má trojnásobnou nosnost a 27krát delší životnost než běžná lineární pouzdra a jsou určeny pouze pro použití s kalenými vodicími tyčemi. Mají otevřenou konstrukci, která umožňuje jejich použití ve spojení s podpěrami vodicích tyčí.
Jsou samozarovnávací, což prodlužuje životnost díky minimálnímu tření mezi hřídelí a kuličkami a toleranci zarovnání mezi hřídelí a ložiskem.
Odolávají teplotám od -20 C to +80 C a jsou ideální například pro automatizované systémy, potravinové balicí stroje a výrobní procesy.
Sortiment čtvrtotáčkových zámků lze kombinovat s celou řadou příslušenství, včetně zavíracích madel. Jsou vyrobena z polyamidu a jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.
Magnetické západky se montují pomocí šroubů a jsou vhodnější pro náročnější použití než zacvakávací západky. Pro různé tloušťky stěny, různé úrovně magnetické síly.
Produktová řada: SR5428
Velmi tenké nábytkové magnety jsou ideální do omezených prostorů. Silný neodymový magnet v pouzdře z poniklované oceli.
Klecové matice se montují do čtvercových otvorů, které jsou běžné u montážních lišt na zařízeních. Kombinace čtvercového otvoru a klecové matice je ideální např. pro datové rozvaděče, jelikož umožňuje použít různé velikosti matic a šroubů a při poškození lze matice snadno vyměnit. Tento sortiment je vyroben z oceli a je dostupný v různých rozměrech.
Produktová řada: SR6227
Kloboukové matice jsou ideální k zakrytí a ochraně vyčnívajících šroubů.
Křídlové matice mají úchyt, který umožňuje snadnou a rychlou montáž a demontáž bez použití nářadí. Křídlové matice jsou k dispozici z pozinkované nízkouhlíkové oceli a se standardním metrickým závitem.
Narážecí matice jsou ideální pro použití s nastavitelnými nohami, naklápěcími kluzáky, kolečky a zajišťovacími šrouby a dalšími aplikacemi pro montáž nábytku. Jsou samosvorné, aby se zabránilo otáčení při ruční nebo automatické montáži.
Tyto matice se snadno montují, stačí je vložit do předvrtaného otvoru a zaklepat na místo kladivem.
K dispozici v různých velikostech závitů, aby vyhovovaly Vaší aplikaci.
Tyto rychlonasazovací pojistné matice jsou určeny k rychlé montáži a pevnému utažení, zamezují protáčení, prokluzování nebo uvolnění šroubů. Odstraňují potřebu zdlouhavého utahování a uvolňování dlouhých závitů a riziko jejich poškození.
Jsou pozinkované z důvodu odolnosti vůči korozi a lze je nasadit na zalomené nebo ohnuté závitové tyče s úhlem ohybu až 20 stupňů. Jsou vhodné pro venkovní použití, nevyžadují údržbu a jsou opakovaně použitelné. Mají o 50 % rychlejší montáž i demontáž, takže šetří čas i námahu při používání.
Snadno se nasazují i v omezených prostorech a nevyžadují žádný speciální klíč. Jednoduše pojistnou matici otevřete, podle potřeby nasaďte a utáhněte klíčem. Navíc odolávají teplotám až do +150 C. Běžně se používají ve stavebnictví, na lešení, v automobilovém průmyslu a strojírenství.
Přírubové kuličkové matice jsou základní součástí sestav kuličkových šroubů. Jedná se o precizní mechanické komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem. Tyto matice, jak napovídá jejich název, mají přírubu pro větší oporu a snadnou instalaci.
Používají se ve spojení s kuličkovými šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Kuličková ložiska v matici se pohybují spolu s kuličkovým šroubem, jak se otáčí, a zajišťují tak hladký a precizní lineární pohyb. Příruba je vyráběna v přísných tolerancích pro minimální odpor a vysokou míru preciznosti a přesnosti.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky. Mějte prosím na paměti, že odstranění kuličkové matice může způsobit uvolnění kuličkových ložisek, čímž se kuličková matice stane nepoužitelnou.
Matice s nákružkem jsou šestihranné matice, kde nákružek slouží jako integrovaná podložka. Ta rozloží zatížení a zabrání tak poškození dílů. Zároveň snižuje riziko uvolnění matice.
Tyto zvedací matice s okem nabízejí spolehlivé a praktické řešení pro zvedání a zdvihání různých těžkých nákladů. Je nutné, aby při používání byly v pevném kontaktu s plochou protikusu.
Tvoří je pevný válcový dřík se závitem na jednom konci pro uchycení a neuzavřené oko na druhém. Oko slouží jako bezpečný spojovací bod pro háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení. Provedení s vnitřním závitem nabízí pevný a spolehlivý spoj umožňující bezpečné a rychlé zvedání. Jsou určeny pro opakované zvedání, ale nejsou vhodné pro zvedací úhly nad 45 nebo s otáčející se zátěž.
Odolávají teplotám od -20 C do +200 C. Lze je používat i při vyšších teplotách, ale nosnost se tím sníží o 10 až 25 %. Často se používají na háky, řetězy a jiné zdvižné vybavení na stavbách, v průmyslovém prostředí a v automobilovém průmyslu.
Nábytkářské spojovací matice jsou spojovacím prvkem, který nabízí nejvyšší ochranu proti oxidaci. Matice má šestihrannu drážku, která je vhodná pro inbusový klíč M5. Díky ní se instalují rychle a jednoduše.
Běžně se používají v kombinaci s nábytkářskými spojovacími šrouby. Jsou vhodné pro montáž dřevěných sestav, včetně nábytku, který je dodáván v rozloženém stavu, a dřevěných rámů.
K dispozici v různých velikostech závitů, aby vyhovovaly Vaší aplikaci.
Příčné válcové spojovací matice jsou určeny pro použití se spojovacími šrouby tam, kde je vyžadováno pravoúhlé spojení. K dispozici jsou možnosti velikosti závitu M6 a M8.
Matice M6 jsou dodávány ze slitiny zinku pro nákladově efektivní řešení. Matice M8 jsou dodávány z oceli pro větší pevnost. Matice M8 lze použít tam, kde jsou potřeba odolnější aplikace, jako jsou desky o tloušťce 22 mm a více.
Tato matice má křížovou drážku a lze ji proto použít s křížovým šroubovákem.
Standardní šestihranné matice patří mezi nejběžněji používané matice a používají se s ukotvením, šrouby, vruty, táhly se závitem a s dalšími upevňovacími prvky, které mají vnější závit.
Stavitelné nožičky umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové skříně a podobná zařízení.
Nožičky se zacvakávacím čepem mají hřibovitý tvar a jsou atraktivní volbou namísto standardních koleček nebo nožiček. Po zasunutí do noh nebo základny umožňují v případě potřeby snadné a hladké přesouvání nábytku. Nabízejí větší stabilitu než kolečka, která se mohou posouvat sem a tam, zejména na dlažbě nebo laminátovém povrchu.
Náš sortiment nožiček se zacvakávacím čepem zahrnuje základnu z černého polyamidu (PA) nebo nožičku a čep z pozinkované oceli. Díky narážecím čepům je montáž rychlá a hladká základna z polyamidu umožňuje snadné posouvání.
Lze si vybrat ze šesti typů pro různá použití. Typ 4 má dutou základnu.
Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z nerezavějící oceli AISI 304 a základnu z černého polyamidu (PA), maximální úhel vychýlení 30. Ideální pro použití v potravinářském průmyslu.
Vyrovnávací nožičky s plastovou otočnou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.
Nastavitelné nožičky – standardní/nečleněné s pevnou plastovou základnou umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.
Produktová řada: SR5439
Nastavitelné vyrovnávací nožičky pro stroje jsou přijatelným řešením pro středně náročné použití. Použití na kancelářský nábytek, police, prodejní vitríny, skříňky a malé stroje.
Naše prémiové nožičky pro stroje jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro stroje a rozvodné skříně. Provedení se závitem z nerezavějící nebo pozinkované oceli, základna z polyamidu (PA) nebo nerezavějící oceli. Tato řada je dostupná v provedení s otvory pro šrouby v základně nebo bez těchto otvorů.
Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.
Produktová řada: SR1545