Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel Mechanické komponenty M24

 (2 Počet produktových řad)


Rozpěrky

Tyto rozpěrky se používají k přemostění mezer v sestavách, kde samotné seřízení výšky nestačí. Nabízejí vhodný prostor i zarovnání u komponentů, které nejsou zcela kolmé nebo rovnoběžné.

Vytváření mezeru nebo prostor a zlepšují výkonnost, spolehlivost a životnost sestavy. Napomáhají s rovnoměrným rozložením zátěže a tlaku, snižují pravděpodobnost nahromadění tlaku nebo předčasného opotřebení a jsou nezbytnou součástí sestav, které jsou vystaveny vibracím nebo posuvu.

Mají snadnou montáž a své využití běžně nacházejí ve vysoce zátěžových podmínkách, jako je automobilový průmysl, průmyslové stroje a elektrospotřebiče.

  • Používají se k přemostění mezer v sestavách, kde samotné seřízení výšky nestačí.
  • Napomáhají s rovnoměrným rozložením zátěže a tlaku.
  • Používají se v automobilovém průmyslu, výrobě a u elektrospotřebičů.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SR62160

Šrouby lícované – hlava šestihranná

Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.

Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.

Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
  • Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu.
  • Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické.
  • Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC