Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

plast montáž zatlačením Potrubí a příruba

 (11 Počet produktových řad)


Krytky přírub - chrániče čel přírub – soudkové

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

Odolný chránič čel přírub, který chrání příruby před nečistotami, vlhkostí, při nástřiku a pískování.Nevyžaduje použití spojovacího materiálu.Odolný materiál. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: žlutá Produktová řada: SR1354

Kryty na potrubí - pro vysoké zatížení

Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.

Chrání konce trubek před prachem, špínou a dalšími nečistotami.Používají se v instalatérství, topení, ventilaci a ve strojírenství.Odolnost vůči teplotám od 66 C do -40 C. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen Barva: žlutá, černá Produktová řada: SR1389

Kryty na potrubí - pružné

Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.

Chrání konce trubek se závitem.Ideální pro konfigurace trubek a trubkových konstrukcí.Vynikající pevnost a odolnost proti průrazu. Materiál: polyethylen Barva: žlutá, bílá Produktová řada: SR1388

Kryty na potrubí – s prohlubní

Recessed Pipe Caps protect pipe bevel edges, and interior walls from corrosion and damage. Can be used with crane hooks to move pipes during storage and transit. Resistant to temperatures ranging from -30C up to +60C.

  • Recessed Caps help protect pipe bevel edges and internal walls from corrosion and damage. They are able to accept crane hooks for the moving of pipes during storage, transit and laying.
  • Suitable for a range of DIN Pipe Specifications: from DN 150 up to DN 1000.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen Barva: černá, žlutá Produktová řada: SR1370, SR1371

Kryty na potrubí – standardní

Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.

Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.

Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.

  • Jsou navržena jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
  • Mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení.
  • Mají malý větrací otvor k eliminaci hromadění tlaku.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, LDPE - PIR, PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, žlutá, červená, černá, přírodní, šedá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Kryty přírub

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Kryty na příruby jsou ideální k ochraně přírub s vnitřním povlakem a poskytují kompletní ochranu celé příruby.Vhodné pro všechny typy čel přírub a otvorů pro šrouby.Pružné, odolné a snadno se instalují. Materiál: polyethylen Barva: žlutá Produktová řada: SR1353

Kryty přírub - s výstupky

Chránič vysokotlakých přírub s výstupky poskytuje celoplošné pokrytí a ochranu otvoru pro vysokotlaké aplikace. Výstupky se bezpečně zasunou do otvorů pro šrouby příruby a pevně se usadí.

Vyrábějí se z cenově výhodného materiálu, který má dobrou chemickou odolnost. Tato řada má varianty, které nabízejí ochranu pro SAE Code 61 (3000 až 5000 PSI) a SAE Code 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Poskytují celoplošné pokrytí a ochranu u vysokotlakých systémů.
  • Výstupky se bezpečně zasunou do otvorů pro šrouby příruby a pevně se usadí.
  • Vyrobeny z cenově výhodného materiálu, který má dobrou chemickou odolnost.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen Barva: černá, modrá Produktová řada: SR1355

Kryty přírub – chrániče přírub s otvory pro šrouby

Chrániče přírub ve formě disku se snadno nasazují. Kotouče mají čtyři předvrtané otvory, kterými se provlečou stahovací pásky pro bezpečnější uchycení. Lze použít další upevňovací prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.

Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby. Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.

Široký sortiment zahrnuje různé velikosti a jmenovité tlaky. Zahrnuje varianty vhodné pro příruby DIN DN 10 až DN 600 – tlakové skupiny PN 6, 10, 16, 15 a 40 a příruby ANSI 1/2 palce až 32 palců – tlakové třídy 150, 300, 600 a 900 liber (lb).

  • Ochranné kotouče příruby se snadno nasazují. Připevňují se jednoduše pomocí stahovacích pásků a tam, kde je to potřeba, dalšími upevňovacími prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.
  • Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby.
  • Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiál: polypropylen Barva: černá Produktová řada: SR1172

Kryty přírub – ochranné zátky pro příruby se zvýšeným čelem

Raised Face Flange Protector Plugs are used to protect petroleum, gas and water value flanges. They shield exposed equipment surfaces and pipelines from dirt and moisture, during sandblasting operations. Meets the requirements of ANSI and ASME B16.5.

  • Navrženo na ochranu přírub se zvýšeným čelem.
  • Chrání příruby u ropných, plynových a vodních ventilů.
  • Kónický tvar pro těsné vsunutí do vnitřního průměru potrubí.
Materiál: polyethylen Barva: černá Produktová řada: SR1372

Kryty přírub – zatlačovací chrániče celého čela příruby

Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.

Zatlačovací chrániče celého čela příruby mají jednoduchou zasouvací konstrukci.

  • Pružná žebra vždy zajistí, aby chránič těsně zapadl do otvoru.
  • Nevyžaduje žádné spojovací prvky.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá Produktová řada: SR1365

Zátky na potrubí - žebrované

Žebrované zátky do potrubí jsou určeny k bezpečnému utěsnění konců potrubí a trubek. Rovná stěna ve vnějším průměru zátky odpovídá vnitřnímu průměru trubky, zátka tedy nikde nepřesahuje a brání usazování nečistot.

Jsou k dostání ve dvou provedeních. Pružná žebra různých průměrů pro pevné uchycení v trubkách o různých NPT rozměrech a ve vrtných trubkách. Rychlá a snadná montáž.

Jsou ideální v oboru mechaniky a strojírenství.

  • K dostání ve dvou provedeních. Pružná žebra různých průměrů pro pevné uchycení v trubkách o různých NPT rozměrech a ve vrtných trubkách.
  • Určeny k bezpečnému utěsnění konců potrubí a trubek.
  • Jsou ideální v oboru mechaniky a strojírenství.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: modrá, červená, černá Produktová řada: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR