Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(2 Počet produktových řad)
Madla a rukojeti ve tvaru oblouku jsou lehké a nabízejí čistý povrch. Tento sortiment rukojetí zahrnuje mnoho různých velikostí a stylů, které se hodí pro širokou škálu aplikací, včetně elektrotechniky a strojírenství, výroby skříní a dalších. Slouží také v řadě dalších odvětví, jako je pohostinství, zdravotnictví, dopravní služby, výroba a další.
V nabídce jsou ergonomické modely a varianty, které jsou více zaměřené na oblasti použití s vysokou zátěží, jako jsou strojní aplikace. Tento široký výběr stylů a forem madel a rukojetí disponuje řadou vlastností, jako je odolnost proti nárazu, stabilita, odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření – to znamená, že tento sortiment je velmi flexibilní a univerzální nejen v tom, jak se používá, ale také v tom, kde se používá.
Naše řada kovových rukojetí ve tvaru U je pro lepší ergonomii vyrobena z profilu zakulaceného, hranatého nebo oválného tvaru. Různé materiály a povrchové úpravy, které jsou vhodné do různých prostředí a mají atraktivní vzhled. Navrženo pro tažení v různých úhlech. V závislosti na druhu uchycení lze volit mezi montáží zepředu nebo zezadu.