Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(2 Počet produktových řad)
Fibre Splice Trays are stackable to any number, and inter-tray fibre routing is possible through slots along one of the long sides of the tray. Colour coded hinges indicate side of tray to open from. Lid, trays, and hinges are sold separately or in a kit. Flame resistance; UL94 V0 and UL94 HB.
Ideal for eliminating macro and micro bends that occur during mishandling of optical fibres. The trays are stackable to any number and inter-tray fibre routing is possible. Can use with splice holders, splice protectors and bend limiting tubing. Lids, trays and hinges also sold separately.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku