Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(9 Počet produktových řad)
Přivařovací matice mají závit a je důležité, aby do závitu nepronikl práškový nástřik nebo povrchová úprava. Naše řada maskovacích vytahovacích zátek je speciálně navržena pro maskování hladkých průchozích otvorů i otvorů se závitem a je ideální pro maskování přivařovacích matic.
Tyto maskovací přivařovací matice jsou vybaveny vytahovacím poutkem, které umožňuje jejich rychlé a snadné odstranění. Tělo zátky má zoubky, které sevřou závit; tím je zajištěno správné uložení, které udrží maskovací sestavu v bezpečí. Silikonový materiál, ze kterého jsou tyto maskovací přivařovací matice vyrobeny, je odolný vůči chemikáliím a má dostatečnou elasticitu, aby lépe vyhovoval Vaší aplikaci.
Uzavřené kónické zátky zajistí těsné usazení díky konvexním stranám a ochrání před kontaminanty, nečistotami a poškozením. Rychlonasazovací provedení pro snadnou montáž i demontáž.
Mají všestranné využití včetně slepých otvorů, potrubí, nábytku a instalačních krabic. Jsou použitelné opakovaně díky použitému materiálu a bez dopadu na efektivnost těsnění.
Kónické maskovací zátky jsou k dostání jako plné zátky nebo s dutým jádrem, které vyrovnává lépe tolerance rozměrů. Opakovaně použitelné zátky mají výbornou odolnost vůči chemikáliím a jsou dostupné i v provedení ze silikonu nebo pryže EPDM pro aplikace vystavené vysokým teplotám.
Maskovací zátky bez příruby jsou určeny nezakrývají okolí zátkovaného otvoru. Kónický tvar umožňuje zakrytí širokého rozmezí průměrů. Žebrování, vnitřní výduť a pružný materiál pro dokonalé uchycení a utěsnění. Úchyt pro jednoduchou montáž i demontáž.
Papírové kónické krytky a zátky jsou vyráběny z krepového papíru. Jsou ideální pro mokré nebo práškové lakování. Provozní teplota až 205C. Hospodárná a ekologická alternativa k silikonovým zátkám. Vyrobeno ze směsi recyklovaných a nových materiálů. Zátky jsou také recyklovatelné.
Vysokoteplotní těsnicí zátky jsou dostupné ve dvou materiálech; z přírodní silikonové pryže nebo černé pryže EPDM. Slouží jako zátky do závitových nebo hladkých otvorů a zároveň chrání povrch v okolí otvoru. Zátka je oboustranná, jeden z konců tedy může fungovat jako úchop. Nákružek je pevnou součástí zátky,
Ideální k maskování závitových i hladkých průchozích otvorů. Úchyt pro jednoduchou montáž i demontáž zátky. Pružný materiál se dokáže přizpůsobit i na o něco menší průměr, než pro který je zátka původně určena.
Šroub s okem je typ šroubu se smyčkou na jednom konci a obvykle se používá s hákem nebo jinými závěsnými systémy. Běžně se používá jako závěsné řešení při práškovém nástřiku, lakování, tryskání a dalších procesech povrchové úpravy. Pro zajištění dlouhé životnosti a optimálního výkonu je nezbytné, aby šrouby disponovaly určitou formou ochrany, aby se zabránilo vniknutí nečistot a kontaminaci.
Toho je dosaženo díky naší řadě maskovacích ocelových šroubů s okem, které mohou být opatřeny barevným silikonovým povlakem. Tento silikonový povlak chrání šroub s okem během používání a prodlužuje jeho životnost. Díky tomu je naše řada vysoce ekonomickou a udržitelnou volbou pro Vaši aplikaci.
Maskovací stavěcí šroub s vnitřním šestihranem (červík) představuje řešení běžně používané pro bezpečné spojení jedné součásti s druhou. Jeho jedinečná konstrukce usnadňuje bezpečné uchopení i spojování bez použití matice; tím se liší od standardní sestavy se šrouby a vruty. Tento stavěcí šroub má úplný závit a lze ji zašroubovat do stávajících závitových a nástrčných otvorů, takže není nutné vytvářet nové otvory.
Naše řada je vyrobena z nízkouhlíkové oceli se silikonovým povlakem, díky čemuž jsou tyto šrouby ideální pro maskovací aplikace. Jsou zvláště vhodné pro agresivní tryskání a vysokoteplotní práškový nástřik. A co víc: tyto stavěcí šrouby (červíky) lze bezpečně upevnit a lze je snadno aplikovat nebo odstranit pomocí inbusového klíče (není součástí dodávky).
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku