Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

M22

 (3 Počet produktových řad)


Hlavice kloubové – pro vysokou zátěž – s vnějším závitem

Tyto kloubové hlavice pro vysokou zátěž s vnějším závitem a kulovým hladkým ložiskem se používají ke spojení dvou tyčí, kabelů nebo jiných komponentů. Skládají se z čepu s vnějším závitem na jednom konci a hladkým kulovým ložiskem na druhém. Hladké kulové ložisko umožňuje úhlové odsazení a podporuje radiální i axiální zatížení, takže jsou vhodné tam, kde je potřeba zajistit flexibilitu a vysokou nosnost.

Kloubová hlavice se pohybuje na krytu plastového ložiska, který je vyroben ze skelného polyamidu / kompozitu PTFE. Toto provedení nabízí bezúdržbové kloubové hlavice. Odolné kloubové hlavice s hladkým ložiskem poskytují nižší tření a téměř nulový prostor mezi nimi. Další výhodou plastu je, že absorbuje různé nečistoty a zabraňuje tak poškození.

Zašroubuje se do protikusu. Odolávají také teplotám od -30 C to +60 C bez ztráty své nosnosti. Vyšší teploty, nižší nosnost. Využívají se v systémech řízení, odpružení a spojů napříč automobilovým, stavebním odvětvím a v průmyslové automatizaci.

  • Jsou ideální tam, kde je vyžadována flexibilita a vysoká nosnost.
  • Odolné kloubové hlavice s hladkým ložiskem poskytují nižší tření a téměř nulový prostor mezi nimi.
  • Odolávají teplotám od -30 C to +60 C bez ztráty své nosnosti.
Materiál: ocel Produktová řada: SRR3553, SRR3550

Podložky kulové

Tyto kulové podložky mají mírně konvexní nebo konkávní povrch. Používají se se šrouby nebo maticemi ke kompenzaci úhlové odchylky mezi protikusy, čímž se zajistí bezpečný spoj a zabrání poškození upínaného spojovacího materiálu nebo komponentů.

Slouží k rozložení zátěže a zajištění rovnoměrného tlaku mezi spojovacím materiálem a povrchem. Jelikož kompenzují nerovný povrch, zabraňují hromadění napětí, a snižují tak pravděpodobnost poškození nebo selhání a celkovou stabilitu a spolehlivost sestavy.

Vzhledem k jejich vylepšené nosnosti jsou tyto podložky vhodné pro použití v situacích obnášejících těžkou zátěž nebo dynamické namáhání. Dodávají sestavě větší pevnost a delší životnost. Proto se často používají při výrobě strojů a zařízení, montáži a v automobilovém průmyslu.

  • Používají se se šrouby nebo maticemi ke kompenzaci úhlové odchylky mezi protikusy.
  • Zabraňují hromadění tlaku na jednom místě a snižují riziko poškození nebo selhání.
  • Používají se při výrobě strojů a zařízení, montáži a v automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel Produktová řada: SR25100

Zátky ochranné – se závitem a těsněním

Zátky se závitem a těsněním poskytují bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, nečistot a jiných nežádoucích látek. Těsnění (podložka) zlepšuje těsnicí schopnosti a dodává další vrstvu ochrany proti úniku kapalin a vniku nečistot.

Zátky se závitem mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku, šestihranného nebo francouzského klíče. Odolávají teplotám od -30 C do +90 C.

Běžně se používají v hydraulických a pneumatických systémech, automobilovém průmyslu a ve strojírenství.

  • Poskytují spolehlivé utěsnění a zabraňují průniku nečistot.
  • Mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku, šestihranného nebo francouzského klíče.
  • Odolávají teplotám od -30 C do +90 C.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid 6, PA; TPE Barva: červená, žlutá, bílá Produktová řada: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012