Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(2 Počet produktových řad)
Náše rychle odstranitelné krytky mají jednoduchý, avšak efektivní odtrhávací design, který zajišťuje rychlou a bezproblémovou montáž i demontáž a poskytuje spolehlivou ochranu v různých odvětvích.
Tyto krytky jsou navrženy tak, aby chránily součásti před prachem, nečistotami a vlhkostí, a jsou obzvláště vhodné pro ochranu hydraulických a kapalinových systémů. Jejich přiléhavý tvar zajišťuje spolehlivé krytí během skladování a přepravy, čímž zabraňuje kontaminaci a možnému poškození.
Naše rychle odstranitelné krytky jsou vyrobeny z recyklovaného plastu po spotřebiteli (PCR), tj. ze žlutých kontejnerů, představují udržitelnější alternativu bez kompromisů v kvalitě. Tyto komponenty jsou vyrobeny v Evropě a jsou navrženy tak, aby podporovaly odpovědnost za životní prostředí bez kompromisů v oblasti trvanlivosti nebo spolehlivosti. Standardně jsou vyráběny v zeleném provedení, vyrobená ze 100 % recyklovaného materiálu po spotřebiteli (PCR recyklát ze žlutých kontejnerů). Barevná škála dosahuje obsahují 98 % recyklovaného obsahu, s mírnou variací způsobenou procesem barvení.
Díky možnosti vzorků na vyzkoušení zdarma a rychlému dodání představují naše rychle odstranitelné krytky efektivní, udržitelné a velmi kvalitní řešení pro vaše projekty.
Odtrhávací krytky Tear Tab poskytuje rychlé nasazení a rychlé uvolnění díky designu odtrhávacího poutka. Účinně chrání díly před poškozením, nečistotami, vlhkostí a jinými formami kontaminace. Vhodné pro různé vyuřití např. hydraulické hadice a šroubení, potrubí a obecně na ochranu konců trubek. Jsou vynikající volbou pro specializovaný automobilový průmysl i další výrobní sektory.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTLSPCR
Krytky rychloupínacího konektoru jsou navrženy k ochraně rychloupínacích konektorů dle standardu SAE. Používá se v hydraulice k ochraně součástí před prachem, vlhkostí, mechanickým poškozením a úniku zbytků provozních kapalin, které by mohly ovlivnit hydraulický systém během výroby, testování, skladování a přepravy. Vyznačuje se dlouhým středovým úchytem, který umožňuje snadnou demontáž, což je zvláště důležité pro při práci s kapalinami.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRQCFPCR