Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Krytí dle IP Nastavitelné Kov přímé

 (4 Počet produktových řad)


Vývodky kabelové - plastové (polyamid)

Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. K dispozici jsou různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění je nutné objednat samostatně.

Produktová řada: SR1704

Vývodky kabelové – mosazné

Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. Jsou k dispozici různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění dostupné samostatně.

Produktová řada: SR1717

Zámky kompresní – s rukojetí ve tvaru T - nastavitelné

Nastavitelné kompresní zámky s rukojetí ve tvaru T jsou vybaveny až 6mm přednastavenou kompresí. Jsou ideální pro použití ve skříních, které vyžadují lepší utěsnění v podmínkách vibrací.

Tyto zámky se ovládají ručně, mají možnost se zamykáním (nerezová clona CH 751) i bez zamykání (bez cylindrické vložky). Ke každému zámku jsou dodávány dva klíče. Západky jsou dodávány také s pryžovým těsněním. Jazýčky se prodávají samostatně.

Nastavitelné západky mají čtvrtotáčkový chod jazýčku a široký rozsah uchopení díky stavitelné matici.

  • Materiál: tlakově litá zinková slitina
  • Možnosti povrchové úpravy: chrom a černý nástřik

Západky kompresní - nastavitelné

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení a nastavitelný šroub.

  • Poskytuje dobrou kompresi.
  • Tlumení hluku a lepší těsnicí vlastnosti při vibracích a nárazech.
Materiál: , ocel nerezavějící Barva: , černá, Chrom Produktová řada: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413