Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

pevné jednostranné podložky pojistné

 (28 Počet produktových řad)


Desky montážní – pro zámky a západky

Montážní desky z této řady se používají k bezpečnému upevnění zámků a západek, aby nedocházelo k jejich protáčení. Sortiment zahrnuje podložky a ocelovou desky.

Kroužky upevňovací – pro zámky a západky

Sortiment čtvrtotáčkových zámků obsahuje řadu příslušenství, včetně upevňovacích prvků. Ty jsou vyráběny ve dvou různých provedeních, jedno z pružinové oceli a druhé z tlakově litého zinku. Jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.

Krytky proti prachu – k zámkům a západkám

Protiprachové krytky jsou doplňkovým příslušenstvím pro zámky a západky do montážních otvorů 20,2×22,2 mm. Chrání zámek a zabraňují průniku špíny a vlhka, které by mohly poškodit zamykací systém.

Madlo zavírací – k zámkům a západkám

Sortiment čtvrtotáčkových zámků lze kombinovat s celou řadou příslušenství, včetně zavíracích madel. Jsou vyrobena z polyamidu a jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.

Panty rohové – s pevným čepem

Vystupující rohové závěsy jsou navrženy pro kryty strojů a elektrické rozvaděče. Jsou vyráběny v různých rozměrech a provedeních, s vnějším závitem a nebo s otvory pro šrouby.

Podložky vějířové – pojistné

Pojistné podložky s vnějším ozubením jsou určeny k upevnění šroubů a matic a nabízejí ideální ochranu proti uvolnění rozpěrek plošných spojů v důsledku vibrací. Podložky, známé také jako vějířové podložky, mají na vnějším průměru zoubkování, které zabraňuje uvolnění šroubových spojů pomocí tření.

Ozubené podložky z nerezavějící oceli mají dobrou odolnost vůči korozi a opotřebení. Pozinkované provedení podložky s vnějším ozubením je ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost. Díky nižším nákladům na materiál představují alternativu k mosazi, pokud není požadována vysoká vodivost.

Materiál: nerezavějící ocel, nerezavějící ocel AISI 304, ocel Barva: přírodní, bílá DIN 85

Podstavce paletové

Nízkoprofilové paletové podstavce, které se často nazývají navařovací nohy. Jsou vhodné pro standardní kovové palety a poskytují zvýšenou pevnost a ochranu.

Hladký materiál z měkké, nízkouhlíkové oceli chrání podlahy a pomáhá snižovat hladinu hluku, zatímco kompletně obaluje a chrání kovovou základnu.

Maximální velikosti sloupků předpokládají použití trubek SHS. Tato řada paletových podstavců je ideální pro kovové palety a plošiny.

  • Možnost stohování.

Pásky bezpečnostní a označovací – v rolích

Výstražná vinylová samolepicí páska 3M™ 471/766. Bezpečnostní prvek, pro vymezení prostoru, označení nebezpečných míst apod.

Pásky kovové – samolepicí

Ocelová páska Duraco je vyrobena z tenké nezmagnetizované oceli a je určena pro uchycení magnetů. Tento druh pásky je ideálním protikusem k magnetickým páskám.

Pásky magnetické – samolepicí – v rolích

Magnetické pásky se vyrábějí z pružného magnetického materiálu, který je na jedné straně potažen permanentním lepidlem. Možnost dlouhodobého použití. Různá provedení, s lepidly pro vnitřní i venkovní aplikace. Do interiéru je určeno lepidlo na bázi kaučuku s vysokou počáteční přilnavostí. Lepidlo na bázi akrylu, které je určené do exteriéru, je vhodné na pružné plasty nebo při venkovním použití a vystavení slunečnímu záření.

Pásky maskovací – disky

Essentra Components dodává 5 různých materiálů maskovacích disků s různými průměry a tloušťkami. Každý z materiálů má jinou teplotní odolnost a je vhodný pro celou řadu povrchových úprav..

Produktová řada: SR1058

Pásky maskovací – vysokoteplotní

Naše vysokoteplotní maskovací pásky se dodávají jako souvislá role a mají rozsah teplot od 80C do 260C. Lze je snadno odstranit, takže po nich nezůstanou nevzhledné zbytky lepidla. Tyto pásky jsou většinou pro všeobecné použití a jsou vhodné pro většinu nízkoteplotních aplikací, stejně jako pro různé vysokoteplotní aplikace, aby vyhovovaly vašim projektovým požadavkům.

Náš sortiment zahrnuje polyesterové pásky s maximální teplotou až 180C; tenčí modrá verze je dodávána v tloušťce pásky 25 mikronů a je ideální pro zakřivené tvary. Silnější zelená verze je dodávána v tloušťce pásky 38 mikronů a může být použita pro práškové lakování a eloxování.

Naše vysoce kvalitní polyimidová páska je ideální pro aplikace s elektrickým nanášením (elektroforéza). Hnědá páska má maximální teplotu až 260C a má odolnost vůči chemikáliím a oděru.

Náš sortiment zahrnuje pásku ze silikonové pryže Eze-wrap, která má maximální provozní teplotu až 204C. Tato páska je má samozatavovací schopnost a přilne k sobě a vytvoří homogenní hmotu, která poskytuje vynikající utěsnění. Skvělé pro objekty nepravidelných tvarů.

Zkuste naši textilní pásku se skelným vláknem a maximální teplotou až 250C. Tato páska je odolná vůči rozpouštědlům a oděru a pevně tkaný materiál má vynikající odolnost proti roztržení. Ideální volba pro vysokotlaké aplikace, jako je pískování.

Dodáváme také řadu papírových maskovacích pásek, které se používají při teplotách od 80 až 180C. Jedná se o skvělou volbu pro malířské aplikace..

Produktová řada: SR1059

Pásky maskovací – čtvercové výseky

Maskovací pásky odolávající teplotám až do +260C. Jsou ideální na složitější tvary, které nelze zakrýt krytkou nebo zátkou. Všechna provedení lze odstranit bez zanechání stop po lepidle. Rychlé přilnutí pásky šetří čas.

Pásky pěnové – protiskluzové – v roli

Protiskluzový pěnový produkt, který je na jedné straně pokryt silným permanentním lepidlem. Ideální jako protiskluzové podložky. Specifikace: lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně (nedoporučujeme vystavovat UV záření). Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Použití: stolní podložky, kancelářské vybavení, prodejní a výstavní plochy, okraje polic a regálů. stroje a zařízení.

Přísavky jednostranné – s drážkou

Jednostranné přísavky s drážkou se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo. Jsou ideálním řešením pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a maloobchodního zboží.

Drážka na zadní straně přísavky slouží pro uchycení tiskovin a lehkých předmětů.

Jsou praktickým a hospodárným řešením k dočasnému uchycení na hladkém, neporézním povrchu.

  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Barva: černá, čirá a bílá

Přísavky jednostranné – s háčkem

Jednostranné přísavky se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo.

Součástí je kovový nebo plastový háček, díky kterému jsou ideální pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a zboží v maloobchodních prodejnách.

Jsou praktickým a hospodárným řešením k dočasnému uchycení na hladkém, neporézním povrchu.

  • Materiál: PVC, polypropylen (PP)
  • Barva: čirá, černá, bílá

Přísavky jednostranné – s otvorem

Jednostranné přísavky s otvorem se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo. Jsou ideálním řešením pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a maloobchodního zboží.

Otvor na zadní straně přísavky slouží pro uchycení tiskovin a lehkých předmětů.

Jsou praktickým a hospodárným řešením k dočasnému uchycení na hladkém, neporézním povrchu.

  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Barva: čirá, bílá, červená a černá

Přísavky jednostranné – s otvorem a okrajem

Jednostranné přísavky s úchytem se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo. Jsou ideálním řešením pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a maloobchodního zboží.

Flexibilní přísavka má úchyt na zadní straně, díky kterému se snadno přichytí na různé předměty.

Jsou praktickým a hospodárným řešením k dočasnému uchycení na hladkém, neporézním povrchu.

  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Barva: čirá

Přísavky jednostranné – s upevňovacím cvočkem

Jednostranné přísavky s upevňovacím cvočkem se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo. Jsou ideálním řešením pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a maloobchodního zboží.

Upevňovací cvoček na zadní straně přísavky zajišťuje dodatečnou stabilitu, jelikož přísavku lze pevně přichytit k povrchu.

Jsou praktickým a hospodárným řešením k dočasnému uchycení na hladkém, neporézním povrchu.

  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Barva: čirá

Přísavky jednostranné – zatlačovací

Jednostranné přísavky se snadno přichytí na čistý, hladký a plochý povrch, jako je sklo. Jsou ideálním řešením pro zavěšení prezentačních materiálů, cedulí a maloobchodního zboží.

Tato přísavka je rychlonasazovací a snadno se zatlačí do montážního otvoru nebo se uchytí do předmětu, vytvoří tak spolehlivé a stabilní uchycení.

Jsou praktickým a hospodárným řešením k dočasnému uchycení na hladkém, neporézním povrchu.

  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Barva: čirá

Přívěsky na klíče – s okénkem pro popisek

Naše plastové přívěsky na klíče jsou efektivním a hospodárným řešením. Jejich součástí je kartička pro popisek, průhledné okénko a kovový dělený kroužek. Tyto přívěsky umožňují barevné kódování a usnadňují tak správu klíčů a zabezpečení v maloobchodních provozovnách.

  • Dostupné vosmi různých barváchvčetně: oranžové, černé, fialové, bílé, modré, žluté, červené, zelené.
  • Standardně jsou dodáványv balení po 100ks.

Uzávěry svěrné

Svěrné uzávěry Swell mají rychlou a jednoduchou montáž. Používají se jako upevňovací prvek tam, kde je potřeba zarovnání a ochrana proti vibracím. Různé montážní otvory v závislosti na tloušťce rámu.

Zámky – příslušenství pro vícebodové zamykání

Příslušenství pro instalace s dvou- a tříbodovým zamykáním. Sortiment tvoří vodicí prvky, převodky a táhla. Hliníková táhla mají průměr 0,34". Otvor pro připojení táhla 0,75". Kovové části jsou vyrobeny z oceli 1010 a vložky z černého polyamidu. Zámek není součástí dodávky a je nutné jej objednat samostatně.

Závora třmenová se zarážkou

Pružné závory mají konstrukci s nízkým profilem, atraktivní vzhled díky zarážce skryté pod závorou. Rukojeť je vyrobena z černé pryže, takže nedochází k její korozi. Montáž pomocí šroubů M4 (nejsou součástí dodávky)

Závory třmenové

Třmenové závory mají hladký povrch a atraktivní design a používají se společně s protikusem. Tahem a uzavřením třmenové závory dosáhnete bezpečného zajištění dvou komponentů. Tato řada je určena pro lehké zatížení. Používají se u malých skříní, kovových boxů a lehkých průmyslových čisticích strojů. Provedení z různých materiálů.

  • z/ze 2