Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

hliník Komponenty pro lineární pohyb

 (11 Počet produktových řad)


Brzdy na vodicí tyče – manuální

Tyto manuální brzdy na vodicí tyče se používají společně s lineárními ložisky a slouží jako mechanizmus k uchycení pohyblivých komponentů až do uvolnění svorky.

Při zmáčknutí páčky sevřou kontaktní plochy vodicí tyč. Mají robustní konstrukci, která zajišťuje pevnost a dlouhou životnost. To jim umožňuje odolávat vnějším silám.

Jsou jednoduché, ale spolehlivé a obsluhují se ručně. Stisknutím nastavitelné zajišťovací páčky kontaktní profily najednou sevřou plochy kolejnice. Volné kontaktní plochy jsou zárukou, že síla bude podél lineárního vedení rozložena symetricky. Používají se v automobilovém průmyslu, výrobě a u strojů a zařízení.

  • Používají se společně s lineárními ložisky a slouží jako mechanizmus k uchycení pohyblivých komponentů.
  • Mají robustní konstrukci, která zajišťuje pevnost a dlouhou životnost.
  • Používají se v automobilovém průmyslu, výrobě a u strojů a zařízení.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1784

Brzdy pro lineární vedení

Tyto brzdy pro lineární vedení se používají společně s kolejnicovými vozíky. Jsou určeny do náročných podmínek, jako je velké zatížení nebo vibrace, a nabízejí bezpečné a spolehlivé uchycení na kolejnice i mimořádnou pevností a dlouhou životností.


Seřízením upínací páčky se kontaktní části přitlačí na kolejnici, a tím aretuje vozík na místě. Mají nízký koeficient tření, nižší odpor a nižší spotřebu energie.
Díky speciálnímu mechanismu mají snadnou montáž i seřízení a zaručují těsný a pevný spoj. Používají se při velkém zatížení, například u strojů a zařízení, kolejnicových systémů a v průmyslové výrobě.

  • Používají se společně s kolejnicovými vozíky.
  • Mají nízký koeficient tření a nižší odpor.
  • Používají se při velkém zatížení, například u strojů a zařízení, kolejnicových systémů a ve výrobě.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1018CL, SRL1016CL

Kolejnice pro lineární vedení - hliníkové

Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou typem ložiska pro lineární vedení, které umožňuje precizní a přesný lineární pohyb. Většinou se skládají z kolejnice, posuvného bloku a valivých částí. Kolejnice je kalená a posouvají se po ní valivé komponenty; posuvný blok tyto valivé prvky drží a je uchycen k pohybujícímu se předmětu.

Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.

Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory, jako je například zdravotnická technika, výroba polovodičů a průmyslová automatizace.

  • Umožňují precizní a přesný lineární pohyb.
  • Skládají se z kolejnice, posuvného bloku a valivých částí.
  • Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815

Podpěry vodicích tyčí

Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.

Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.

Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.

  • Používají se k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska.
  • Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
  • Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Podpěry vodících tyčí

PPodpěry vodících tyčí poskytují lineárním vodicím tyčím stabilitu, vyrovnání a podporu. Tyto komponenty pevně uchycují tyče standardních průměrů a umožňují přitom hladký a přesný pohyb lineárního pouzdra.

Pevně přichycují tyče, čímž omezují laterální nebo radiální pohyb, který by mohl způsobit špatné zarovnání nebo nadměrné opotřebení.

Používají se u strojů a zařízení, zdravotnických prostředků a zařízení pro průmyslovou automatizaci.

  • Poskytují vodicím tyčím pro lineární ložiska stabilitu, zarovnání a podpěru.
  • Pevně přichycují vodicí tyč v pozici, čímž omezují její laterální nebo radiální pohyb.
  • Používají se v obráběcích strojích, zdravotnické technice a průmyslové automatizaci.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1779AL, SRL177908

Vodicí tyče - hliníkové

Tyto hliníkové vodicí tyče jsou všestrannou, nemagnetickou a lehkou alternativou pro různá odvětví, která vyžadují robustní a trvanlivé komponenty. Mají skvělý poměr pevnosti a hmotnosti, odolnost vůči korozi a tepelnou vodivost. Odolnost vůči korozi zajišťuje delší životnost a eliminuje potřebu pravidelné údržby nebo výměny.

Vydrží obrovské zatížení a fungují bez deformace nebo selhání i v náročných podmínkách. Nejsou určeny pro použití s lineárními ložisky s kuličkovými pouzdry, ale spíše se samomaznými keramickými pouzdry.

Odolávají teplotám od -130 C do +200 C. Díky těmto vlastnostem se často používají například u petrochemických zařízení, zdravotnických prostředků, ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Mají vynikající poměr pevnosti a hmotnosti, jsou odolné vůči korozi a tepelně vodivé.
  • Odolnost vůči korozi dodává tyčím delší životnost a omezuje nutnost pravidelné údržby nebo výměny.
  • Odolávají teplotám od -130 C do +200 C.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Vozíky Quadro

Tyto vozíky Quadro jsou uzavřené a mají samozarovnávací lineární kuličková ložiska, dvě integrovaná těsnění a mazací otvor. Zajišťují přesný a efektivní lineární pohyb i s velkým zatížením.

Obsahují čtyři kuličková pouzdra pro lineární vedení, která zlepšují stabilitu a nosnost. Rozloží zátěž rovnoměrně na vozík, čímž minimalizují vychýlení, maximalizují tuhost, snižují riziko vibrací a poskytují spolehlivé řešení i u vysokorychlostních sestav.

Odolávají teplotám od 20 C do +80 C. Ovšem výměnou klecí na kuličky, koncových destiček a těsnění mohou obstát v teplotách až do +120 C. Běžně se používají např. u balicích potravinářských strojů, tiskáren, počítačů a brusek nástrojů.

  • Zajišťují přesný a efektivní lineární pohyb i s velkým zatížením.
  • Obsahují čtyři kuličková pouzdra pro lineární vedení, která zlepšují stabilitu a nosnost.
  • Odolávají teplotám od 20 C do +80 C.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1759, SRL1758

Vozíky bez příruby – hliníkové

Tyto hliníkové vozíky bez příruby jsou typem lineárního ložiska, které je velmi efektivní pro velké zatížení, kde umožňují vedení a podpěru lineárního pohybu. Tyto kolejnice jsou vyrobeny z hliníku s dvěma hřídelemi z kalené nerezavějící oceli, které slouží jako vodicí tyče pro kuličky posuvného bloku.

Provedení bez příruby představuje kompaktnější řešení v porovnání s vozíky s přírubou, ale pohyblivou část sestavy lze uchytit pouze na horní část vozíku.

Jelikož jsou lehčí a odolnější vůči korozi než jejich ocelová varianta, mají mnohostranné využití včetně strojů a zařízení, letectví a kosmonautiky, manipulace s technologiemi, krytů strojů, zdravotnictví, potravinářství apod.

  • Provedení bez příruby představuje kompaktnější řešení v porovnání s vozíky s přírubou.
  • Jsou lehčí a odolnější vůči korozi než jejich ocelová varianta.
  • Jsou velmi efektivní pro velké zatížení, kde umožňují vedení a podpěru lineárního pohybu.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1018U

Vozíky bez příruby – z nerezavějící oceli

Tyto vozíky bez příruby z nerezavějící oceli jsou typem lineárního ložiska, které je užitečné zejména pro velké zatížení, kde umožňují vedení a podpěru lineárního pohybu. Tyto kolejnice jsou vyrobeny z hliníku s dvěma hřídelemi z kalené nerezavějící oceli, které slouží jako vodicí tyče pro kuličky posuvného bloku.

Díky nízkému tření poskytuje provedení bez příruby větší kontaktní plochu s lineárním vedením pro lepší stabilitu a preciznost pohybu. Nepřítomnost příruby také znamená větší flexibilitu, co se týče prostoru a umístění. Klece na kuličky ve vozících umožňují daleko větší rovnoběžnost a seřízení výšky, což umožňuje značné odchylky a vysunutí vozíků z kolejnic bez ztráty kuliček.

Jejich konstrukce je vysoce odolná vůči korozi, takže jsou ideálním řešením pro použití v prostředí, kde se vyskytuje vlhko, chemikálie nebo extrémní teploty. Odolávají teplotám od -20 C to +120C. Mají mnohostranné využití včetně strojů a zařízení, manipulace s technologiemi, krytů strojů, zdravotnictví, potravinářství apod.

  • Provedení bez příruby umožňuje snadnou montáž a integraci do stávajících systémů.
  • Mají proto nižší hmotnost, lepší nosnost a usnadňují pohyb.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +120 C.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1753

Vozíky pro lineární vedení – s přírubou

Tyto vozíky pro lineární vedení s pouzdrem a přírubou se používají v systémech pro lineární pohyb k vedení a podpěře pohyblivých částí. Skládají se z ocelového pouzdra uvnitř hliníkového krytu s přírubou, což poskytuje vynikající plochu k montáži.

Hliníkový kryt zajišťuje nižší hmotnost, zatímco kuličky z kalené oceli uvnitř pouzdra zajišťují lepší nosnost a usnadňují pohyb. Používají se pouze s kalenými vodicími tyčemi pro lineární ložiska.

Vozíky s otevřenými ložisky jsou určeny pouze pro použití s podpěrami vodicích tyčí. Odolávají teplotám od 20 C do +80 C. Ovšem je možnost přidat ocelové klece na kuličky pro použití při vyšších teplotách až do +120 C bez koncového těsnění. Běžně se používají např. u balicích potravinářských strojů, tiskáren, počítačů a brusek nástrojů.

  • Skládají se z ocelového pouzdra uvnitř hliníkového krytu s přírubou, což poskytuje vynikající plochu k montáži.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +80 C.
  • Mají proto nižší hmotnost, lepší nosnost a usnadňují pohyb.
Produktová řada: SRL1756, SRL1755

Vozíky pro lineární vedení – uzavřené

Tyto vozíky pro lineární vedení s pouzdrem se používají v systémech pro lineární pohyb k vedení a podpěře pohyblivých částí. Kryt poskytuje snadné řešení při montáži vozíku na pohyblivou část sestavy.

Hliníkový kryt zajišťuje nižší hmotnost, zatímco kuličky z kalené oceli uvnitř pouzdra zajišťují lepší nosnost a usnadňují pohyb. Používají se pouze s kalenými vodicími tyčemi pro lineární ložiska.

Odolávají teplotám od 20 C do +80 C. Ovšem je možnost přidat ocelové klece na kuličky pro použití při vyšších teplotách až do +120 C bez koncového těsnění. Běžně se používají např. u balicích potravinářských strojů, tiskáren, počítačů a brusek nástrojů.

  • Používají se v systémech pro lineární pohyb k vedení a podpěře pohyblivých částí.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +80 C.
  • Mají proto nižší hmotnost, lepší nosnost a usnadňují pohyb.
Produktová řada: SRL1751, SRL1750