Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(2 Počet produktových řad)
Kabelové kanálky jsou univerzálním řešením pro organizaci kabelů. Provedení se samolepicí základnou nebo pro montáž pomocí šroubů.
Produktová řada: SR1732
Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.
Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.
Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.