Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Ochrana během skladování a přepravy Chrániče rohů a hran

 (3 Počet produktových řad)


Chrániče hran

Edge Protectors are designed to protect plastic strapping and exposed corners, and helps to enhance stacking strength. Absorb shocks and distributes force evenly, ensuring better protection.

Používají se k ochraně plastových popruhů a odkrytých rohů.Slouží jako tlumiče, tlumí rázy a rovnoměrně rozprostřou sílu podél jejich délky.Běžně se používají v průmyslovém, komerčním a elektronickém prostředí. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen nízkohustotní (LDPE) lineární, polypropylen, polyethylen vysokohustotní (HDPE), PVC, pryž EPDM; PVC Barva: černá, přírodní, bílá, šedá Produktová řada: SR1042, SR1177, SR5558

Chrániče rohů

Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.

Používají se k ochraně ostrých nebo choulostivých rohů před poškozením během přepravy a skladování jejich zakrytím.Rychlá a jednoduchá montáž i demontáž zatlačením.Běžně se používají v průmyslových, komerčních a rezidenčních prostředích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polypropylen Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1041

Proužky hranové

Edging Strips create protective borders around surfaces that safeguard sharp, delicate edges and corners. The flexible, uneven design allows them to fit various shapes, including irregular ones. The strips absorbs impact and prevents direct contact with potential hazards.

  • These strips have an uneven design that can fit any shape, including irregular ones.
  • Protects sensitive edges from wear and tear while absorbing impact and preventing direct contact between the surface and potential risks.
  • Commonly used in industrial, commercial, furniture, and automotive applications.
Materiál: PVC Barva: černá Produktová řada: SR1050