Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Závity BSP 85 C

 (3 Počet produktových řad)


Krytky ukončovací - zatlačovací

Rychlonasazovací ukončovací krytky představují snadný a hospodárný způsob ochrany metrických a UNF závitů během lakování, montáže nebo přepravy. Jsou vyrobeny z měkkého, odolného TPE, což poskytuje lepší usazení a utěsnění. Chrání konce trubek před poškozením a průnikem prachu nebo nečistot.

Snadná montáž i demontáž. Provozní teplota od -60 C až do 135 C.

Běžně se používají v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.

  • Snadný a ekonomický způsob ochrany metrických a UNF závitů.
  • Snadná montáž i demontáž.
  • Provozní teplota od -60 C až do 135 C.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE Barva: červená, modrá Produktová řada: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Zátky Slottex

Zátky s drážkou jsou vyrobeny s dvojitým těsnicím kroužkem ve spodní části příruby pro zajištění bezpečného a spolehlivého utěsnění. Design zahrnuje pět kompletních závitů pro bezpečné uchycení. Nabízí ochranu proti špíně, prachu, nečistotám, zbytkům kapalin a korozi. Hlava je navržena tak, aby zachytila kapaliny, když je zátka uvnitř.

Tyto těsnicí zátky mají snadnou montáž i demontáž rukou. Šestihranná hlava umožňuje vložení i vytažení zátky použitím šroubováku, francouzského nebo nástrčného klíče. Tento sortiment zahrnuje rozsáhlou řadu velikostí pro závity metrické, BSP a UNF.

Mají všestranné využití včetně hydraulických a pneumatických systémů a strojírenského průmyslu obecně.

  • Dvojitý těsnicí kroužek pro bezpečné a spolehlivé utěsnění.
  • Chrání před nečistotami a pronikáním vlhkosti.
  • Snadná montáž i demontáž rukou.
  • SR1007, SR1005, SR1117
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid, polyethylen Barva: žlutá, modrá Produktová řada: SR1005, SR1007, SR1117

Zátky ochranné – se závitem a těsněním

Zátky se závitem a těsněním poskytují bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, nečistot a jiných nežádoucích látek. Těsnění (podložka) zlepšuje těsnicí schopnosti a dodává další vrstvu ochrany proti úniku kapalin a vniku nečistot.

Zátky se závitem mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku, šestihranného nebo francouzského klíče. Odolávají teplotám od -30 C do +90 C.

Běžně se používají v hydraulických a pneumatických systémech, automobilovém průmyslu a ve strojírenství.

  • Poskytují spolehlivé utěsnění a zabraňují průniku nečistot.
  • Mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku, šestihranného nebo francouzského klíče.
  • Odolávají teplotám od -30 C do +90 C.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid 6, PA; TPE Barva: červená, žlutá, bílá Produktová řada: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012