Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Krytí dle IP 150 C

 (1 Počet produktových řad)


Záslepky plné

Body Plugs are designed to close panel cavities and seal apertures or holes, protecting against sharp edges. The plugs offers a clean finish. Also provides a secure fit with a simple push fit design. Can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Slouží jako ochranná bariéra, která zabraňuje prachu, nečistotám, vlhkosti a dalším nečistotám.Používají se v různých konstrukcích včetně automobilového průmyslu, průmyslových zařízení a strojů.Odolávají teplotám od -40 C do 135 C. Materiál: TPE, pryž silikonová Barva: černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-0Produktová řada: SR1851, SRBP, SRLTP