Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pérové závlačky vlásenkového typu jsou svorky ve tvaru R z tvrzeného kovového drátu, které se běžně používají k zajištění konců os a hřídelí.
Produktová řada: SRK0069
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr čepu | Použitelná délka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||