Menu Vyhledávání

Závlačky

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Pérové závlačky vlásenkového typu jsou svorky ve tvaru R z tvrzeného kovového drátu, které se běžně používají k zajištění konců os a hřídelí.

Produktová řada: SRK0069

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 23
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr čepu Použitelná délka Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
  • z/ze 2
Pružinové závlačky 4.0 mm 74.0 mm ocel

10243732


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    4.0 mm
  • Povrchová úprava
    ocel
  • Tvar čepu
    Závlačky
  • Celní nomenklatura
    7320909090
Pružinové závlačky 2.0 mm 57.0 mm ocel nerezavějící

10243589


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    2.0 mm
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Tvar čepu
    Závlačky
  • Celní nomenklatura
    7320909090
Pružinové závlačky 3.0 mm 73.0 mm ocel

10243701


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    3.0 mm
  • Povrchová úprava
    ocel
  • Tvar čepu
    Závlačky
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Pružinové závlačky 1.5 mm 45.0 mm ocel

10243671


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    1.5 mm
  • Povrchová úprava
    ocel
  • Tvar čepu
    Závlačky
  • Celní nomenklatura
    7320909090
Pružinové závlačky 5.0 mm 102 mm ocel nerezavějící

10243640


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    5.0 mm
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Tvar čepu
    Závlačky
  • Celní nomenklatura
    7320909090
Pružinové závlačky 6.0 mm 142 mm ocel

10243763


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Povrchová úprava
    ocel
  • Tvar čepu
    Závlačky
  • Celní nomenklatura
    7320909090
Pružinové závlačky 4.0 mm 94.0 mm ocel nerezavějící

10243619


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    4.0 mm
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Tvar čepu
    Závlačky
  • Celní nomenklatura
    7320909090
Pružinové závlačky 4.0 mm 94.0 mm ocel

10243725


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    4.0 mm
  • Povrchová úprava
    ocel
  • Tvar čepu
    Závlačky
  • Celní nomenklatura
    7320909090
Pružinové závlačky 3.0 mm 72.0 mm ocel nerezavějící

10243602


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    3.0 mm
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Tvar čepu
    Závlačky
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Pružinové závlačky 5.0 mm 102 mm ocel

10243756


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    5.0 mm
  • Povrchová úprava
    ocel
  • Tvar čepu
    Závlačky
  • Celní nomenklatura
    7320909090
Pružinové závlačky 7.0 mm 152 mm ocel

10243787


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    7.0 mm
  • Povrchová úprava
    ocel
  • Tvar čepu
    Závlačky
  • Celní nomenklatura
    7320909090
Pružinové závlačky 2.0 mm 57.0 mm ocel

10243695


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    2.0 mm
  • Povrchová úprava
    ocel
  • Tvar čepu
    Závlačky
  • Celní nomenklatura
    7320909090
Pružinové závlačky 6.0 mm 126 mm ocel nerezavějící

10243664


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Tvar čepu
    Závlačky
  • Celní nomenklatura
    7320909090
Pružinové závlačky 2.0 mm 56.0 mm ocel nerezavějící

10243572


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    2.0 mm
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Tvar čepu
    Závlačky
  • Celní nomenklatura
    7320909090
Pružinové závlačky 5.0 mm 110 mm ocel

10243749


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    5.0 mm
  • Povrchová úprava
    ocel
  • Tvar čepu
    Závlačky
  • Celní nomenklatura
    7320909090
Pružinové závlačky 1.5 mm 45.0 mm ocel nerezavějící

10243565


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    1.5 mm
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Tvar čepu
    Závlačky
  • Celní nomenklatura
    7320909090
Pružinové závlačky 6.0 mm 142 mm ocel nerezavějící

10243657


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Tvar čepu
    Závlačky
  • Celní nomenklatura
    7320909090
Pružinové závlačky 3.0 mm 73.0 mm ocel nerezavějící

10243596


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    3.0 mm
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Tvar čepu
    Závlačky
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Pružinové závlačky 4.0 mm 74.0 mm ocel nerezavějící

10243626


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    4.0 mm
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Tvar čepu
    Závlačky
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Pružinové závlačky 6.0 mm 126 mm ocel

10243770


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Povrchová úprava
    ocel
  • Tvar čepu
    Závlačky
  • Celní nomenklatura
    7320909090