Menu Vyhledávání

Rozpěrky zatlačovací

Skladem

Tyto zatlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Mají plošku pro stabilní upevnění.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 32
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška zajišťovací hlavy Průměr otvoru Tloušťka panelu Délka rozpěrky Koupit
4,0646 Kč - 4,0646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
12.0 mm
4,8833 Kč - 4,8833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
14.0 mm
2,8042 Kč - 3,1159 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
4,8142 Kč - 5,3491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
3,8779 Kč - 3,8779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
3,2803 Kč - 3,6448 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
4,6392 Kč - 4,6392 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
3,7343 Kč - 7,3619 Kč 1800 Skladem
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.5 mm
3,8779 Kč - 3,8779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
4,3662 Kč - 4,3662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.5 mm
3,8779 Kč - 3,8779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
7,6648 Kč - 7,6648 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
26.0 mm
4,6392 Kč - 4,6392 Kč 4636 Skladem
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
4,0646 Kč - 4,0646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
3,8779 Kč - 3,8779 Kč 474 Skladem
3.5 mm
1.6 mm
4.0 mm
3,8779 Kč - 3,8779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
4,6392 Kč - 4,6392 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
3,8779 Kč - 3,8779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
3,433 Kč - 3,433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.5 mm
4,526 Kč - 4,526 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
  • z/ze 2
Podpora zacvakávacího zámku 12.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022191

Cenové rozmezí
4,0646 Kč - 4,0646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022214

Cenové rozmezí
4,8833 Kč - 4,8833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 10.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022177

Cenové rozmezí
3,1159 Kč - 2,8042 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022252

Cenové rozmezí
5,3491 Kč - 4,8142 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022276

Cenové rozmezí
3,8779 Kč - 3,8779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022269

Cenové rozmezí
3,6448 Kč - 3,2803 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022306

Cenové rozmezí
4,6392 Kč - 4,6392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151389

Cenové rozmezí
7,3619 Kč - 3,7343 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.8 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022344

Cenové rozmezí
3,8779 Kč - 3,8779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    1.9 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151402

Cenové rozmezí
4,3662 Kč - 4,3662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.8 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022313

Cenové rozmezí
3,8779 Kč - 3,8779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    1.9 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 26.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10638347

Cenové rozmezí
7,6648 Kč - 7,6648 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.8 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022283

Cenové rozmezí
4,6392 Kč - 4,6392 Kč

Skladové zásoby
4636 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 18.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022221

Cenové rozmezí
4,0646 Kč - 4,0646 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022245

Cenové rozmezí
3,8779 Kč - 3,8779 Kč

Skladové zásoby
474 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022290

Cenové rozmezí
3,8779 Kč - 3,8779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    3.5 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022320

Cenové rozmezí
4,6392 Kč - 4,6392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    1.9 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022351

Cenové rozmezí
3,8779 Kč - 3,8779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    1.9 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10556856

Cenové rozmezí
3,433 Kč - 3,433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.8 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10607657

Cenové rozmezí
4,526 Kč - 4,526 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Výška zajišťovací hlavy
    1.9 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr příruby
    6.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm