10000595
BHL-14-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,8626 Kč |
| 5000 - 9999 | 3,0259 Kč |
| 10000 - 24999 | 2,6634 Kč |
| 25000 + | 2,3287 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Uzamykací bajonetové upevnění |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění do slepého otvoru |
| Průměr otvoru A | 4.0 mm |
| Průměr otvoru A | 0.157 in |
| Průměr otvoru B | 7.9 mm |
| Průměr otvoru B | 0.311 in |
| Výška zajišťovací hlavy A | 10.2 mm |
| Výška zajišťovací hlavy A | 0.402 in |
| Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
| Tloušťka panelu A | 0.063 in |
| Délka rozpěrky | 22.2 mm |
| Délka rozpěrky | 0.874 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| standardní | RoHS |
| standardní | UL |
| standardní | REACH |
| standardní | RMS |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |